Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 0 até 3S
  • Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 0 até 3S
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça brunida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08570_GR0-3S Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 0 até 3S 174 kB

Desenhos

Placas de furação DIN 6348 ampliada, tamanhos 0 até 3S

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoAdequado para o
dispositivo de furação
no tamanho
Tamanho
dispositivo de furação
A1B7B8E1D1D2S2CADAces.PreçoEncomendar
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 28,19 €
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 32,12 €
08570-020 - 3S2
2 S
100 x 60
100 x 60 x 115
100961650161614 38,34 €
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 76,96 €