Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Dispositivos de fixação para furação tamanho 0-3 S, DIN 6348 ampliada
  • Dispositivos de fixação para furação tamanho 0-3 S, DIN 6348 ampliada
DescriçãoIndicação:Consulte os itens 08570 – 08610 e 08640 – 08710 para acessórios. Tabela de forças, veja indicações técnicas do dispositivo de furação DIN 6348.

Desenhos

Dispositivos de fixação para furação tamanho 0-3 S, DIN 6348 ampliada

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoTamanhoTamanho de acordo
com a norma
DIN 6348
A1A2A3A5A6B1B2B3D1

D2D3D4D5D8CADAces.PreçoEncomendar
08550-00060x326310019035-3286-10945M415 545,79 €
08550-01180x508015025040-501221721414108M618 735,99 €
08550-022100x6010018027056-601462001616108M625 747,01 €
08550-122S100x60x11510018027550-601522001616108M625 847,63 €
08550-133S125x100125205400-958517822820181410M630 1.225,28 €
Código do artigo

E1E2E3E4E5H1
mín.
H1
máx.
H2
mín.
H2
máx.
H3H4H5L1L2L3S1Curso
com 210°
CADAces.PreçoEncomendar
08550-00241350401832873,51004891253135-642 545,79 €
08550-012816604620850109,515370162003655121042 735,99 €
08550-02501580704086012518080182105060151042 747,01 €
08550-1250158070406311512518025192105060151042 847,63 €
08550-1313228,575406010621381968522390-60-1042 1.225,28 €