norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Indicação:Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10. Na versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
Para contraposição do pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal juntamente com parafusos de cabeça chata, de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 08920 Buchas de troca rápida DIN 173 314 kB

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD1D2D3D5ML1L2Remoção da parte interna
do furo E1 para
parafusos de cabeça chata
RT1T2CADAces.PreçoEncomendar
08920-A0250X082,58162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0260X082,68162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0270X082,78162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0280X082,88162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0290X082,98162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0300X0838162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0310X083,18162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0320X083,28162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0330X083,38162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0340X083,48162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0350X083,58162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0360X083,68162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0370X083,78162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0380X083,88162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0390X083,98162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0400X0848162,5410101530,020,005 118,46 €
08920-A0410X104,110192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0420X104,210192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0430X104,310192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0440X104,410192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0450X104,510192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0460X104,610192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0470X104,710192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0480X104,810192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0490X104,910192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0500X10510192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0510X105,110192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0520X105,210192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0530X105,310192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0540X105,410192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0550X105,510192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0560X105,610192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0570X105,710192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0580X105,810192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0590X105,910192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0600X10610192,54121016,530,020,005 122,46 €
08920-A0610X126,1122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0620X126,2122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0630X126,3122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0640X126,4122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0650X126,5122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0660X126,6122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0670X126,7122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0680X126,8122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0690X126,9122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0700X127122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0710X127,1122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0720X127,2122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0730X127,3122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0740X127,4122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0750X127,5122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0760X127,6122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0770X127,7122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0780X127,8122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0790X127,9122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0800X128,0122234121219,540,020,005 140,10 €
08920-A0810X158,1152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0820X158,2152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0830X158,3152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0840X158,4152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0850X158,5152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0860X158,6152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0870X158,7152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0880X158,8152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0890X158,9152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0900X159152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0910X159,1152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0920X159,2152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0930X159,3152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0940X159,4152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0950X159,5152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0960X159,6152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0970X159,7152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0980X159,8152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A0990X159,9152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A1000X1510152634161221,550,020,005 157,15 €
08920-A1010X1810,1183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1020X1810,2183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1030X1810,3183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1040X1810,4183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1050X1810,5183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1060X1810,6183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1070X1810,7183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1080X1810,8183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1090X1810,9183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1100X1811183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1110X1811,1183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1120X1811,2183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1130X1811,3183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1140X1811,4183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1150X1811,5183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1160X1811,6183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1170X1811,7183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1180X1811,8183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1190X1811,9183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1200X1812183034161223,550,020,005 173,10 €
08920-A1210X2212,122355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1220X2212,222355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1230X2212,322355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1240X2212,422355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1250X2212,522355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1260X2212,622355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1270X2212,722355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1280X2212,822355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1290X2212,922355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1300X221322355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1310X2213,122355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1320X2213,222355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1330X2213,322355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1340X2213,422355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1350X2213,522355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1360X2213,622355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1370X2213,722355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1380X2213,822355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1390X2213,922355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1400X221422355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1410X2214,122355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1420X2214,222355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1430X2214,322355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1440X2214,422355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1450X2214,522355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1460X2214,622355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1470X2214,722355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1480X2214,822355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1490X2214,922355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1500X221522355520162850,020,005 201,46 €
08920-A1550X2615,5264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1600X2616264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1650X2616,5264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1700X2617264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1750X2617,5264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1800X2618264055201630,550,020,005 219,58 €
08920-A1850X3018,530475520163460,020,005 238,27 €
08920-A1900X301930475520163460,020,005 238,27 €
08920-A1950X3019,530475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2000X302030475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2050X3020,530475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2100X302130475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2150X3021,530475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2200X302230475520163460,020,005 238,27 €
08920-A2250X3522,535556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2300X352335556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2350X3523,535556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2400X352435556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2450X3524,535556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2500X352535556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2550X3525,535556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2600X352635556625203860,040,008 263,09 €
08920-A2650X4226,5426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2700X4227426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2750X4227,5426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2800X4228426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2850X4228,5426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2900X4229426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A2950X4229,5426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A3000X4230426266252041,560,040,008 308,28 €
08920-A3050X4830,548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3100X483148696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3150X4831,548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3200X483248696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3250X4832,548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3300X483348696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3350X4833,548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3400X483448696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3450X4834,548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3500X483548696630204580,040,008 356,34 €
08920-A3550X5535,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3600X553655776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3650X5536,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3700X553755776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3750X5537,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3800X553855776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3850X5538,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3900X553955776630204980,040,008 435,70 €
08920-A3950X5539,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4000X554055776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4050X5540,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4100X554155776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4150X5541,555776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4200X554255776630204980,040,008 435,70 €
08920-A4250X6242,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4300X6243628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4350X6243,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4400X6244628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4450X6244,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4500X6245628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4550X6245,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4600X6246628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4650X6246,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4700X6247628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4750X6247,5628587,535205380,040,008 569,23 €
08920-A4800X6248628587,535205380,040,008 569,23 €

Indicação(ões) sobre este artigo

DIN 173 Buchas de troca rápida

As buchas de guia para furação DIN 173 sem ranhura de introdução são utilizadas predominantemente para perfuração de furos com o auxílio de dispositivos de perfuração, porque ela possibilita uma troca rápida em diferentes diâmetros de perfuração.

As buchas de guia para perfuração DIN 173 da norelem são produzidas na forma A, K e L, onde o tamanho das duas últimas formas é 30. Além disso, as buchas de troca rápida produzidas em aço inoxidável temperado são temperadas e polidas a 780 ±40 HV 10 e estão disponíveis até um diâmetro de 48 mm. Caso você deseje diferentes graduações de largura, podem ser selecionadas com um diâmetro de até 15 mm graduações na altura de 0,1 mm. Nos diâmetros maiores a graduação é de 0,5 mm.