Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de troca rápida DIN 173
  • Buchas de troca rápida DIN 173
  • Buchas de troca rápida DIN 173
  • Buchas de troca rápida DIN 173
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça endurecida em 780 ±40 HV 10 e retificada.
Sem ranhura de introdução.
Indicação:Todas as buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior do flange com a dimensão do furo, por ex. 10.

Versão com diâmetro D1 acima de 15 mm, as graduações são de 0,5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08920 Buchas de troca rápida DIN 173 285 kB

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
FormaD1D2D3D5ML1L2Remoção da parte interna
do furo E1 para parafusos de cabeça chata
RT1T2Filtro
A2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/48162,5410101530,020,005
A4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/5/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/610192,54121016,530,020,005
A6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/8,0122234121219,540,020,005
A8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/10152634161221,550,020,005
A10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/12183034161223,550,020,005
A12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/1522355520162850,020,005
A15,5/16/16,5/17/17,5/18264055201630,550,020,005
A18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/2230475520163460,020,005
A22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/2635556625203860,040,008
A26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/30426266252041,560,040,008
A30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/3548696630204580,040,008
A35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/4255776630204980,040,008
A42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/48628587,535205380,040,008

Indicação(ões) sobre este artigo

DIN 173 Buchas de troca rápida

As buchas de guia para furação DIN 173 sem ranhura de introdução são utilizadas predominantemente para perfuração de furos com o auxílio de dispositivos de perfuração, porque ela possibilita uma troca rápida em diferentes diâmetros de perfuração.

As buchas de guia para perfuração DIN 173 da norelem são produzidas na forma A, K e L, onde o tamanho das duas últimas formas é 30. Além disso, as buchas de troca rápida produzidas em aço inoxidável temperado são temperadas e polidas a 780 ±40 HV 10 e estão disponíveis até um diâmetro de 48 mm. Caso você deseje diferentes graduações de largura, podem ser selecionadas com um diâmetro de até 15 mm graduações na altura de 0,1 mm. Nos diâmetros maiores a graduação é de 0,5 mm.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83