Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L
  • Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L
  • Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido.Indicação:Todas as Buchas de troca rápida possuem inscrições na superfície superior nivelada com as medidas de perfuração e a tolerância dimensional por ex. 15 F7.

Com diâmetro D1 sobre 15 mm, as gradações são de 0,5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08920_L Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L 217 kB

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma L

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

Versão

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 até 4,0curta815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 até 4,0médio815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 até 6,0curta1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 até 6,0médio1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 até 6,0longa1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 até 8,0curta1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 até 8,0médio1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 até 8,0longa1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 até 10,0curta1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 até 10,0médio1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 até 10,0longa1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
de 10,1 até 12,0curta1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 até 12,0médio1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 até 12,0longa1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 até 15,0curta2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 até 15,0médio2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 até 15,0longa2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 até 18,0curta2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 até 18,0médio2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 até 18,0longa2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 até 22,0curta3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 até 22,0médio3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 até 22,0longa3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 até 26,0curta3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 até 26,0médio3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 até 26,0longa3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 até 30,0curta4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 até 30,0médio4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 até 30,0longa4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-