Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K
  • Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K
  • Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 780 ±40 HV 10 e polido.Indicação:Todas as buchas de troca rápida possuem uma inscrição na superfície superior com a dimensão do furo e a tolerância dimensional por ex. 15 F7.
A bucha de troca rápida da forma K é utilizada como bucha de guia de troca rápida. Como contraposição para o pino de fim de curso, são utilizados pinos cilíndricos ou pinos de fixação espiral juntamente com os parafusos de cabeça chata de acordo com a norma DIN 173 parte 1.
O fecho em baioneta é protegido através de buchas de fixação de acordo com a norma DIN 173 parte 1, juntamente com parafusos de cabeça cilíndrica de acordo com a norma DIN 912.

E2 = Distância entre furos com utilização de pinos cilíndricos ou pinos de fixação helicoidal.

Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08920_K Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K 286 kB

Desenhos

Buchas de troca rápida DIN 173 parte 1 forma K

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

Versão

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltro
de 2,3 até 4,0curta815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
de 2,3 até 4,0médio8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
de 4,1 até 6,0curta1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
de 4,1 até 6,0médio10186,52,5208384,250,020,00527131765°
de 4,1 até 6,0longa10186,52,52583134,250,020,00527131765°
de 6,1 até 8,0curta1222-312104-60,020,00528,516,52060°
de 6,1 até 8,0médio12228,5320104860,020,00528,516,52060°
de 6,1 até 8,0longa12228,53251041360,020,00528,516,52060°
de 8,1 até 10,0curta1526-316104-60,020,00528,5182250°
de 8,1 até 10,0médio152610,53281041260,020,00528,5182250°
de 8,1 até 10,0longa152610,53361042060,020,00528,5182250°
de 10,1 até 12,0curta1830-316104-60,020,00528,5202450°
de 10,1 até 12,0médio183012,53281041260,020,00528,5202450°
de 10,1 até 12,0longa183012,53361042060,020,00528,5202450°
de 12,1 até 15,0curta2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
de 12,1 até 15,0médio223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
de 12,1 até 15,0longa223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
de 15,5 até 18,0curta2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
de 15,5 até 18,0médio263919536125,51670,020,005310,5263135°
de 15,5 até 18,0longa263919545125,52570,020,005310,5263135°
de 18,5 até 22,0curta3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
de 18,5 até 22,0médio304623545125,52070,020,005310,529,53530°
de 18,5 até 22,0longa304623556125,53170,020,005310,529,53530°
de 22,5 até 26,0curta3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
de 22,5 até 26,0médio355227645125,52070,040,008310,532,53730°
de 22,5 até 26,0longa355227656125,53170,040,008310,532,53730°
de 26,5 até 30,0curta4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
de 26,5 até 30,0médio425931656125,52670,040,008310,5364130°
de 26,5 até 30,0longa425931667125,53770,040,008310,5364130°