Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B
  • Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B
  • Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.Indicação:Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08910_B Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B 139 kB

Desenhos

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

D2D3L1Versão

L2RT1T2Filtro
de 0,4 até 0,8366médio210,010,03
de 0,9 até 1,0366/9curto/médio210,010,03
de 1,1 até 1,8476/9curto/médio210,010,03
de 1,9 até 2,6586/9curto/médio210,010,03
de 2,7 até 3,3698/12/16curto/médio/longo2,510,010,03
de 3,4 até 4,07108/12/16curto/médio/longo2,510,010,03
de 4,1 até 5,08118/12/16curto/médio/longo2,510,010,03
de 5,1 até 6,0101310/16/20curto/médio/longo31,50,020,03
de 6,1 até 8,0121510/16/20curto/médio/longo31,50,020,03
de 8,1 até 10,0151812/20/25curto/médio/longo320,020,03
de 10,1 até 12,0182212/20/25curto/médio/longo420,020,03
de 12,1 até 15,0222616/28/36curto/médio/longo420,020,03
de 15,5 até 18,0263016/28/36curto/médio/longo420,020,03
de 18,5 até 22,0303420/36/45curto/médio/longo530,020,03
3020/36/45curto/médio/longo
de 22,5 até 26,0353920/36/45curto/médio/longo530,020,05
de 26,5 até 30,0424625/45/56curto/médio/longo530,020,05
de 30,5 até 35,0485225/45/56curto/médio/longo530,040,05
de 35,5 até 42,0555930/56/67curto/médio/longo53,50,040,05
de 42,5 até 48,0626630/56/67curto/médio/longo63,50,040,05