Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas prensadas com cabeça DIN 172
  • Buchas prensadas com cabeça DIN 172
  • Buchas prensadas com cabeça DIN 172
  • Buchas prensadas com cabeça DIN 172
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:endurecido em 740 ±80 HV 10 e polido.Indicação:Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.Indicação de desenho:
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidade

1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08910 Buchas prensadas com cabeça DIN 172 272 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas prensadas com cabeça DIN 172

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma A

mais informações

Desenhos

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

D2D3L1Versão

L2RT1T2Filtro
de 0,4 até 0,8366médio210,010,03
de 0,9 até 1,0366/9curta/médio210,010,03
de 1,1 até 1,8476/9curta/médio210,010,03
de 1,9 até 2,6586/9curta/médio210,010,03
de 2,7 até 3,3698/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 3,4 até 4,07108/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 4,1 até 5,08118/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 5,1 até 6,0101310/16/20curta/médio/longa31,50,020,03
de 6,1 até 8,0121510/16/20curta/médio/longa31,50,020,03
de 8,1 até 10,0151812/20/25curta/médio/longa320,020,03
de 10,1 até 12,0182212/20/25curta/médio/longa420,020,03
de 12,1 até 15,0222616/28/36curta/médio/longa420,020,03
de 15,5 até 18,0263016/28/36curta/médio/longa420,020,03
de 18,5 até 22,0303420/36/45curta/médio/longa/curto/longo530,020,03
de 22,5 até 26,0353920/36/45curta/médio/longa530,020,05
de 26,5 até 30,0424625/45/56curta/médio/longa530,020,05
de 30,5 até 35,0485225/45/56curta/médio/longa530,040,05
de 35,5 até 42,0555930/56/67curta/médio/longa53,50,040,05
de 42,5 até 48,0626630/56/67curta/médio/longa63,50,040,05

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B

mais informações

Desenhos

Buchas prensadas com cabeça DIN 172 forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

D2D3L1Versão

L2RT1T2Filtro
de 0,4 até 0,8366médio210,010,03
de 0,9 até 1,0366/9curta/médio210,010,03
de 1,1 até 1,8476/9curta/médio210,010,03
de 1,9 até 2,6586/9curta/médio210,010,03
de 2,7 até 3,3698/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 3,4 até 4,07108/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 4,1 até 5,08118/12/16curta/médio/longa2,510,010,03
de 5,1 até 6,0101310/16/20curta/médio/longa31,50,020,03
de 6,1 até 8,0121510/16/20curta/médio/longa31,50,020,03
de 8,1 até 10,0151812/20/25curta/médio/longa320,020,03
de 10,1 até 12,0182212/20/25curta/médio/longa420,020,03
de 12,1 até 15,0222616/28/36curta/médio/longa420,020,03
de 15,5 até 18,0263016/28/36curta/médio/longa420,020,03
de 18,5 até 22,0303420/36/45curta/médio/longa530,020,03
3020/36/45
de 22,5 até 26,0353920/36/45curta/médio/longa530,020,05
de 26,5 até 30,0424625/45/56curta/médio/longa530,020,05
de 30,5 até 35,0485225/45/56curta/médio/longa530,040,05
de 35,5 até 42,0555930/56/67curta/médio/longa53,50,040,05
de 42,5 até 48,0626630/56/67curta/médio/longa63,50,040,05

Indicação(ões) sobre este artigo

Bucha de guia prensada com cabeça DIN 172

As buchas de guia para furação da norelem são estáveis e estão disponíveis em diferentes variações, com isso você pode selecionar a bucha adequada para o tipo de aplicação desejado. As buchas de guia DIN 172 são aplicadas com o auxílio de dispositivos de perfuração, para furar a sua peça de trabalho ou no reforço de furos em materiais macios, sem alterar a forma.

Elas são produzidas em aço especialmente temperado e estão disponíveis nas formas A e B.
As buchas de guia são temperadas a 740 ±80 HV 10 e retificadas, garantindo assim a segurança na utilização. Até um diâmetro de 15 mm as graduações são de 0,1 mm; entre 15 e 48 mm serão fornecidas buchas de guia com a graduação de 0,5mm.

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83