Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B
  • Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B
  • Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.Indicação:Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08900_B Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B 217 kB

Desenhos

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
D1

D2L1Versão

RTFiltro
de 0,4 até 0,836curta10,01
de 0,9 até 1,036/9curta/médio10,01
de 1,1 até 1,846/9curta/médio10,01
de 1,9 até 2,656/9curta/médio10,01
de 2,7 até 3,368/12/16curta/médio/longa10,01
de 3,4 até 4,078/12/16curta/médio/longa10,01
de 4,1 até 5,088/12/16curta/médio/longa10,01
de 5,1 até 6,01010/16/20curta/médio/longa1,50,02
de 6,1 até 8,01210/16/20curta/médio/longa1,50,02
de 8,1 até 10,01512/20/25curta/médio/longa20,02
de 10,1 até 12,01812/20/25curta/médio/longa20,02
de 12,1 até 15,02216/28/36curta/médio/longa20,02
de 15,5 até 18,02616/28/36curta/médio/longa20,02
de 18,5 até 22,03020/36/45curta/médio/longa30,02
de 22,5 até 26,03520/36/45curta/médio/longa30,02
de 26,5 até 30,04225/45/56curta/médio/longa30,02
de 30,5 até 35,04825/45/56curta/médio/longa30,04
de 35,5 até 42,05530/56/67curta/médio/longa3,50,04
de 42,5 até 48,06230/56/67curta/médio/longa3,50,04