Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
  • Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
  • Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
  • Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179
DescriçãoMaterial:Aço cementado.Versão:peça endurecida em 740 ±80 HV 10 e retificada.Indicação:Com diâmetro D1 maior do que 15 mm, os intervalos são de 0,5 mm.Indicação de desenho:
Forma A: Furo arredondado em uma extremidade
Forma B: Furo arredondado em ambas as extremidade

1) Chanfro de inserção ou rebordo de centragem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 08900 Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 308 kB

Desenhos (visão geral)

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma A

mais informações

Desenhos

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma A

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
FormaD1D2L1Versão

RTFiltro
A0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/136/9curta/médio10,01
A1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,846/9curta/médio10,01
A1,9/2/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,656/9curta/médio10,01
A2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,368/12/16curta/médio/longa10,01
A3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/478/12/16curta/médio/longa10,01
A4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/588/12/16curta/médio/longa10,01
A5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/61010/16/20curta/médio/longa1,50,02
A6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/81210/16/20curta/médio/longa1,50,02
A8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/101512/20/25curta/médio/longa20,02
A10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/121812/20/25curta/médio/longa20,02
A12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/152216/28/36curta/médio/longa20,02
A15,5/16/16,5/17/17,5/182616/28/36curta/médio/longa20,02
A18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/223020/36/45curta/médio/longa30,02
A22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/263520/36/45curta/médio/longa30,02
A26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/304225/45/56curta/médio/longa30,02
A30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/354825/45/56curta/médio/longa30,04
A35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/425530/56/67curta/médio/longa3,50,04
A42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/486230/56/67curta/médio/longa3,50,04

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B

mais informações

Desenhos

Buchas de guia cilíndricas para furação DIN 179 forma B

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
FormaD1D2L1Versão

RTFiltro
B0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/136/9curta/médio10,01
B1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,7/1,846/9curta/médio10,01
B1,9/2/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,656/9curta/médio10,01
B2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,368/12/16curta/médio/longa10,01
B3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/478/12/16curta/médio/longa10,01
B4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/588/12/16curta/médio/longa10,01
B5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/61010/16/20curta/médio/longa1,50,02
B6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/81210/16/20curta/médio/longa1,50,02
B8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/101512/20/25curta/médio/longa20,02
B10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/121812/20/25curta/médio/longa20,02
B12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/152216/28/36curta/médio/longa20,02
B15,5/16/16,5/17/17,5/182616/28/36curta/médio/longa20,02
B18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/223020/36/45curta/médio/longa30,02
B22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/263520/36/45curta/médio/longa30,02
B26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/304225/45/56curta/médio/longa30,02
B30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/354825/45/56curta/médio/longa30,04
B35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/425530/56/67curta/médio/longa3,50,04
B42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/486230/56/67curta/médio/longa3,50,04
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Portugal
Mapa do site Imprimir Recomendar Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem. Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 71 45/206-44 até 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83