|
|
07123Parafusos de pressão com ponta abaulada |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço com classe de resistência 10.9. Pino em aço ferramenta.Versão:Pino endurecido. Parafuso e pino brunidos.Indicação:Os parafusos de pressão com ponta abaulada são utilizados quando for necessário que o suporte ou a pressão sejam efetuados sobre um ponto. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | D | D1 | L | L2 | L4 | SW | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07123-05X09 | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,75 € | | 07123-05X13 | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,75 € | | 07123-05X17 | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,77 € | | 07123-05X21 | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 0,5 | 2,5 | 4,5 | | | 1,82 € | | 07123-06X14 | M6 | 4 | 14,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,82 € | | 07123-06X18 | M6 | 4 | 18,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,82 € | | 07123-06X22 | M6 | 4 | 22,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,83 € | | 07123-06X27 | M6 | 4 | 27,3 | 2,7 | 0,8 | 3 | 9 | | | 1,94 € | | 07123-08X15 | M8 | 5,5 | 14,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2,02 € | | 07123-08X19 | M8 | 5,5 | 18,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2,02 € | | 07123-08X23 | M8 | 5,5 | 22,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2,02 € | | 07123-08X28 | M8 | 5,5 | 27,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2,12 € | | 07123-08X35 | M8 | 5,5 | 34,8 | 3,2 | 0,8 | 4 | 15 | | | 2,20 € | | 07123-10X19 | M10 | 7 | 18,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,10 € | | 07123-10X23 | M10 | 7 | 22,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,15 € | | 07123-10X28 | M10 | 7 | 27,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,20 € | | 07123-10X35 | M10 | 7 | 34,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,48 € | | 07123-10X43 | M10 | 7 | 42,9 | 3,5 | 1,1 | 5 | 20 | | | 2,56 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|