|
|
07119Parafusos de pressão |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Classe de resistência do parafuso 10.9. Pino em latão ou POM (Poliacetal).Versão:Parafuso brunido.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07119-04X65 | Latão | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2,42 € | | 07119-04X85 | Latão | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 | | | 2,42 € | | 07119-04X105 | Latão | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2,42 € | | 07119-04X125 | Latão | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 | | | 2,42 € | | 07119-04X165 | Latão | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2,45 € | | 07119-04X305 | Latão | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3,02 € | | 07119-04X405 | Latão | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3,06 € | | 07119-05X105 | Latão | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,17 € | | 07119-05X125 | Latão | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,17 € | | 07119-05X165 | Latão | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,27 € | | 07119-05X205 | Latão | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,27 € | | 07119-05X305 | Latão | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,06 € | | 07119-05X405 | Latão | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,08 € | | 07119-05X85 | Latão | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,17 € | | 07119-06X115 | Latão | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 2,17 € | | 07119-06X125 | Latão | M6 | 4 | 12,5 | 1,9 | 3 | | | 2,17 € | | 07119-06X165 | Latão | M6 | 4 | 16,5 | 1,9 | 3 | | | 2,17 € | | 07119-06X175 | Latão | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 2,17 € | | 07119-06X205 | Latão | M6 | 4 | 20,5 | 1,9 | 3 | | | 2,17 € | | 07119-06X255 | Latão | M6 | 4 | 25,5 | 1,9 | 3 | | | 2,27 € | | 07119-06X265 | Latão | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2,27 € | | 07119-06X305 | Latão | M6 | 4 | 30,5 | 1,9 | 3 | | | 2,27 € | | 07119-06X405 | Latão | M6 | 4 | 40,5 | 1,9 | 3 | | | 3,12 € | | 07119-06X415 | Latão | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 3,12 € | | 07119-06X515 | Latão | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 3,15 € | | 07119-06X615 | Latão | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 3,17 € | | 07119-08X12 | Latão | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X14 | Latão | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X16 | Latão | M8 | 5,5 | 16 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X18 | Latão | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X20 | Latão | M8 | 5,5 | 20 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X22 | Latão | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2,22 € | | 07119-08X26 | Latão | M8 | 5,5 | 26 | 2,4 | 4 | | | 2,33 € | | 07119-08X32 | Latão | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2,33 € | | 07119-08X42 | Latão | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 | | | 3,22 € | | 07119-08X52 | Latão | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 3,22 € | | 07119-08X62 | Latão | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 3,29 € | | 07119-08X82 | Latão | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 3,31 € | | 07119-10X14 | Latão | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2,55 € | | 07119-10X18 | Latão | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2,55 € | | 07119-10X22 | Latão | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 | | | 2,55 € | | 07119-10X27 | Latão | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 2,68 € | | 07119-10X34 | Latão | M10 | 7 | 34 | 2,6 | 5 | | | 2,74 € | | 07119-10X37 | Latão | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 2,74 € | | 07119-10X52 | Latão | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 | | | 3,20 € | | 07119-10X62 | Latão | M10 | 7 | 62 | 2,6 | 5 | | | 3,35 € | | 07119-10X82 | Latão | M10 | 7 | 82 | 2,6 | 5 | | | 3,38 € | | 07119-12X185 | Latão | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 | | | 2,83 € | | 07119-12X205 | Latão | M12 | 8,5 | 20,5 | 3,3 | 6 | | | 2,83 € | | 07119-12X225 | Latão | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 2,83 € | | 07119-12X275 | Latão | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 | | | 3,07 € | | 07119-12X325 | Latão | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 3,07 € | | 07119-12X425 | Latão | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 3,31 € | | 07119-12X525 | Latão | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 | | | 3,35 € | | 07119-12X625 | Latão | M12 | 8,5 | 62,5 | 3,3 | 6 | | | 3,39 € | | 07119-12X825 | Latão | M12 | 8,5 | 82,5 | 3,3 | 6 | | | 3,50 € | | 07119-104X11 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 0,95 € | | 07119-104X13 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 0,98 € | | 07119-104X17 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 0,98 € | | 07119-104X31 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 2,40 € | | 07119-104X41 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 2,43 € | | 07119-104X7 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 0,95 € | | 07119-104X9 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 0,95 € | | 07119-105X11 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 0,91 € | | 07119-105X13 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 0,91 € | | 07119-105X17 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 0,91 € | | 07119-105X21 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 0,95 € | | 07119-105X31 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 2,56 € | | 07119-105X41 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 2,60 € | | 07119-105X9 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 0,91 € | | 07119-106X113 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 0,91 € | | 07119-106X133 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 0,91 € | | 07119-106X173 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 0,95 € | | 07119-106X213 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 0,95 € | | 07119-106X263 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 1,01 € | | 07119-106X333 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 33,3 | 1,7 | 3 | | | 1,45 € | | 07119-106X413 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 2,61 € | | 07119-106X513 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 2,69 € | | 07119-106X613 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 2,71 € | | 07119-106X93 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 | | | 0,91 € | | 07119-108X136 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 1,01 € | | 07119-108X176 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 1,01 € | | 07119-108X216 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 1,05 € | | 07119-108X266 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 1,12 € | | 07119-108X336 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 1,27 € | | 07119-108X416 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 | | | 2,32 € | | 07119-108X516 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 2,56 € | | 07119-108X616 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 2,60 € | | 07119-108X816 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 2,61 € | | 07119-110X179 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 1,22 € | | 07119-110X219 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 1,24 € | | 07119-110X269 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 1,28 € | | 07119-110X339 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 33,9 | 2,5 | 5 | | | 1,46 € | | 07119-110X419 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 | | | 1,68 € | | 07119-110X519 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 | | | 2,60 € | | 07119-110X619 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 61,9 | 2,5 | 5 | | | 2,63 € | | 07119-110X819 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 81,9 | 2,5 | 5 | | | 2,70 € | | 07119-112X221 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 1,43 € | | 07119-112X271 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 | | | 1,45 € | | 07119-112X341 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 34,1 | 2,9 | 6 | | | 1,59 € | | 07119-112X421 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 1,78 € | | 07119-112X521 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 | | | 2,07 € | | 07119-112X621 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 62,1 | 2,9 | 6 | | | 2,63 € | | 07119-112X821 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 82,1 | 2,9 | 6 | | | 2,75 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|