Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de pressão
  • Parafusos de pressão
  • Parafusos de pressão
DescriçãoMaterial:Classe de resistência do parafuso 10.9.
Pino em latão ou POM (Poliacetal).
Versão:Parafuso brunido.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosas de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como "pinos aderentes". Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07119 Parafusos de pressão 148 kB

Desenhos

Parafusos de pressão

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1LSWFiltro
07119-04XLatãoM42,56,5/10,5/16,5/30,5/40,52
07119-05XLatãoM538,5/12,5/20,5/30,5/40,52,5
07119-06XLatãoM6411,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,53
07119-08XLatãoM85,512/22/32/52/62/824
07119-10XLatãoM10714/18/27/37/52/62/825
07119-12XLatãoM128,518,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,56
Código do artigoMaterial
dos componentes
D

D1LSWFiltro
07119-104XPoliacetalM427/9/11/13/17/31/412
07119-105XPoliacetalM539/11/13/17/21/31/412,5
07119-106XPoliacetalM63,511,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,33
07119-108XPoliacetalM8513,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,64
07119-110XPoliacetalM106,517,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,95
07119-112XPoliacetalM12822,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,16