|
|
07119Parafusos de pressão em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço inoxidável. Pino em latão ou POM (Poliacetal).Versão:Parafuso com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07119-041X65 | Latão | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 | | | 2,19 € | | 07119-041X105 | Latão | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 | | | 2,19 € | | 07119-041X165 | Latão | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 | | | 2,25 € | | 07119-041X305 | Latão | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 | | | 3,84 € | | 07119-041X405 | Latão | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 | | | 3,92 € | | 07119-051X85 | Latão | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,25 € | | 07119-051X125 | Latão | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,25 € | | 07119-051X205 | Latão | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 | | | 2,25 € | | 07119-051X305 | Latão | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 | | | 3,93 € | | 07119-051X405 | Latão | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 | | | 4,55 € | | 07119-061X115 | Latão | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 | | | 2,31 € | | 07119-061X135 | Latão | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 | | | 2,31 € | | 07119-061X175 | Latão | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 | | | 2,31 € | | 07119-061X215 | Latão | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 | | | 2,38 € | | 07119-061X265 | Latão | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 | | | 2,38 € | | 07119-061X415 | Latão | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 | | | 4,19 € | | 07119-061X515 | Latão | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 | | | 4,35 € | | 07119-061X615 | Latão | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 | | | 4,81 € | | 07119-081X12 | Latão | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 | | | 2,44 € | | 07119-081X22 | Latão | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 | | | 2,52 € | | 07119-081X32 | Latão | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 | | | 2,59 € | | 07119-081X52 | Latão | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 | | | 4,55 € | | 07119-081X62 | Latão | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 | | | 4,72 € | | 07119-081X82 | Latão | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 | | | 4,96 € | | 07119-101X14 | Latão | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 | | | 2,59 € | | 07119-101X18 | Latão | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 | | | 2,59 € | | 07119-101X27 | Latão | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 | | | 3,38 € | | 07119-101X37 | Latão | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 | | | 3,38 € | | 07119-121X225 | Latão | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 | | | 3,88 € | | 07119-121X325 | Latão | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 | | | 4,07 € | | 07119-121X425 | Latão | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 | | | 4,55 € | | 07119-1041X7 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 | | | 2,24 € | | 07119-1041X9 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 | | | 2,24 € | | 07119-1041X11 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 | | | 2,24 € | | 07119-1041X13 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 | | | 2,32 € | | 07119-1041X17 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 | | | 2,40 € | | 07119-1041X31 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 | | | 4,46 € | | 07119-1041X41 | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 | | | 4,66 € | | 07119-1051X9 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 | | | 2,24 € | | 07119-1051X11 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 | | | 2,24 € | | 07119-1051X13 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 | | | 2,24 € | | 07119-1051X17 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 | | | 2,40 € | | 07119-1051X21 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 | | | 2,48 € | | 07119-1051X31 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 | | | 4,68 € | | 07119-1051X41 | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 | | | 5,65 € | | 07119-1061X113 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 | | | 2,38 € | | 07119-1061X133 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 | | | 2,38 € | | 07119-1061X173 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 | | | 2,47 € | | 07119-1061X213 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 | | | 2,56 € | | 07119-1061X263 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 | | | 2,65 € | | 07119-1061X413 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 | | | 4,90 € | | 07119-1061X513 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 | | | 5,22 € | | 07119-1061X613 | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 | | | 5,96 € | | 07119-1081X136 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 | | | 2,56 € | | 07119-1081X176 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 | | | 2,56 € | | 07119-1081X216 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 | | | 2,65 € | | 07119-1081X266 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 | | | 2,89 € | | 07119-1081X336 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 | | | 3,36 € | | 07119-1081X516 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 | | | 5,77 € | | 07119-1081X616 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 | | | 5,88 € | | 07119-1081X816 | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 | | | 6,01 € | | 07119-1101X179 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 | | | 3,24 € | | 07119-1101X219 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 | | | 3,32 € | | 07119-1101X269 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 | | | 3,47 € | | 07119-1101X369 | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 | | | 3,67 € | | 07119-1121X221 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 | | | 4,17 € | | 07119-1121X321 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 | | | 4,38 € | | 07119-1121X421 | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 | | | 5,03 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|