|
|
07119Parafusos de pressão em aço inoxidável |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço inoxidável. Pino em latão ou POM (Poliacetal).Versão:Parafuso com superfície sem tratamento.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosa de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | L | L3 | SW | Filtro |
---|
07119-041X | Latão | M4 | 2,5 | 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 | 1,2 | 2 | | 07119-051X | Latão | M5 | 3 | 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5 | 1,3 | 2,5 | | 07119-061X | Latão | M6 | 4 | 11,5/13,5/17,5/21,5/26,5/41,5/51,5/61,5 | 1,9 | 3 | | 07119-081X | Latão | M8 | 5,5 | 12/22/32/52/62/82 | 2,4 | 4 | | 07119-101X | Latão | M10 | 7 | 14/18/27/37 | 2,6 | 5 | | 07119-121X | Latão | M12 | 8,5 | 22,5/32,5/42,5 | 3,3 | 6 | |
Código do artigo | Material dos componentes | D | D1 | L | L3 | SW | Filtro |
---|
07119-1041X | POM (Poliacetal) | M4 | 2 | 7/9/11/13/17/31/41 | 1,7 | 2 | | 07119-1051X | POM (Poliacetal) | M5 | 3 | 9/11/13/17/21/31/41 | 1,8 | 2,5 | | 07119-1061X | POM (Poliacetal) | M6 | 3,5 | 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 | 1,7 | 3 | | 07119-1081X | POM (Poliacetal) | M8 | 5 | 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 | 2 | 4 | | 07119-1101X | POM (Poliacetal) | M10 | 6,5 | 17,9/21,9/26,9/36,9 | 2,5 | 5 | | 07119-1121X | POM (Poliacetal) | M12 | 8 | 22,1/32,1/42,1 | 2,9 | 6 | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|