Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Parafusos de pressão com trava LONG-LOK
  • Parafusos de pressão com trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Classe de resistência do parafuso 10.9.
Pinos em latão ou POM (Poliacetal).
Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Parafuso brunido.Indicação:Parafusos de pressão são adequados principalmente para a fixação ou compressão cuidadosas de fusos roscados, fusos, eixos e peças com tratamento superficial.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como "pinos aderentes". Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07119 Parafusos de pressão com trava LONG-LOK 216 kB

Desenhos

Parafusos de pressão com trava LONG-LOK

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

Versão

DD1L (L1)SWFiltro
07119-204XLatãoM42,56,5 (2,5)/10,5 (3,5)/16,5 (5)/30,5 (5)/40,5 (5)2
07119-205XLatãoM538,5 (3,5)/12,5 (5)/20,5 (6)/30,5 (6)/40,5 (6)2,5
07119-206XLatãoM6411,5 (3,5)/17,5 (7)/26,5 (7)/41,5 (7)/51,5 (7)/61,5 (7)3
07119-208XLatãoM85,512 (3,5)/22 (8)/32 (8)/52 (8)/62 (8)/82 (8)4
07119-210XLatãoM10714 (5)/18 (9)/27 (9)/37 (9)/52 (9)/62 (9)/82 (9)5
07119-212XLatãoM128,518,5 (8)/22,5 (10)/32,5 (10)/42,5 (10)/52,5 (10)/62,5 (10)/82,5 (10)6
Código do artigo

Versão

DD1L (L1)SWFiltro
07119-304XPoliacetalM427 (2,5)/9 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (5)/31 (5)/41 (5)2
07119-305XPoliacetalM539 (3,5)/11 (3,5)/13 (5)/17 (6)/21 (6)/31 (6)/41 (6)2,5
07119-306XPoliacetalM63,511,3 (3,5)/13,3 (5)/17,3 (7)/21,3 (7)/26,3 (7)/41,3 (7)/51,3 (7)/61,3 (7)3
07119-308XPoliacetalM8513,6 (5)/17,6 (8)/21,6 (8)/26,6 (8)/33,6 (8)/51,6 (8)/61,6 (8)/81,6 (8)4
07119-310XPoliacetalM106,517,9 (9)/21,9 (9)/26,9 (9)/33,9 (9)/41,9 (9)/51,9 (9)/61,9 (9)/81,9 (9)5
07119-312XPoliacetalM12822,1 (10)/27,1 (10)/34,1 (10)/42,1 (10)/52,1 (10)/62,1 (10)/82,1 (10)6