|
|
07117_BGrippers reguláveis forma B |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Indicação:A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato na tarefa de fixação. Os encaixes em metal duro são soldados. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | L | B | G | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07117-2510 | B | 25 | 6,4 | M10 | 5 | | | 26,84 € | | 07117-5010 | B | 50 | 6,4 | M10 | 5 | | | 27,58 € | | 07117-2512 | B | 25 | 7,9 | M12 | 6 | | | 27,76 € | | 07117-5012 | B | 50 | 7,9 | M12 | 6 | | | 28,69 € | | 07117-2516 | B | 25 | 11,2 | M16 | 8 | | | 29,22 € | | 07117-5016 | B | 50 | 11,2 | M16 | 8 | | | 30,31 € | | 07117-2520 | B | 25 | 12,7 | M20 | 10 | | | 31,77 € | | 07117-5020 | B | 50 | 12,7 | M20 | 10 | | | 32,83 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|