Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
Grippers reguláveis
  • Grippers reguláveis
  • Grippers reguláveis
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Versão:peça brunida.Indicação:A rosca externa passante dos grippers reguláveis permite o ajuste exato no alojamento de fixação.
Os encaixes em metal duro são soldados.
Indicação de desenho:
Forma A: Aço ferramenta
Forma B: face recartilhada em metal duro
Forma C: Recartilhamento de 4 pontos em metal duro
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07117 Grippers reguláveis 217 kB

Desenhos (visão geral)

Grippers reguláveis

Grippers reguláveis forma B

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

LBGSWCADAces.PreçoEncomendar
07117-2510B256,4M105 20,79 €
07117-5010B506,4M105 21,36 €
07117-2512B257,9M126 21,49 €
07117-5012B507,9M126 22,22 €
07117-2516B2511,2M168 22,62 €
07117-5016B5011,2M168 23,47 €
07117-2520B2512,7M2010 24,60 €
07117-5020B5012,7M2010 25,43 €

Grippers reguláveis forma A

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

AGSWCADAces.PreçoEncomendar
07117-4010A40M103 18,68 €
07117-4012A40M125 18,68 €
07117-4016A40M166 21,08 €
07117-4020A40M208 23,17 €

Grippers reguláveis forma C

mais informações

Desenhos

Grippers reguláveis forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

LBGFSWCADAces.PreçoEncomendar
07117-25124C257,9M126,56 20,67 €
07117-50124C507,9M126,56 21,08 €
07117-25164C2511,2M1688 21,93 €
07117-50164C5011,2M1688 22,62 €
07117-25204C2512,7M20810 23,17 €
07117-50204C5012,7M20810 24,04 €