Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Placas de suporte de metal duro, quadradas
  • Placas de suporte de metal duro, quadradas
DescriçãoMaterial:Metal duro.Versão:peça sinterizada.Indicação:As placas de metal duro estão disponíveis nas versões recartilhadas e em forma de cunha, podendo ser coladas, por exemplo, em placas base de ferro fundido cinzento-GG.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07116 Placas de suporte de metal duro, quadradas 229 kB

Desenhos

Placas de suporte de metal duro, quadradas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão

ABSCADAces.PreçoEncomendar
07116-101recartilhad9,5 -0,139,5 -0,133,2 8,35 €
07116-102recartilhad12,7 -0,1312,7 -0,133,2 9,94 €
07116-201Recartilhamento fino9,5 -0,139,5 -0,133,2 8,35 €
07116-202Recartilhamento fino12,7 -0,1312,7 -0,133,2 9,94 €
07116-203Recartilhamento fino15,9 -0,1315,9 -0,133,2 12,62 €
07116-206Recartilhamento fino19,05 -0,1319,05 -0,134 16,15 €
07116-207Recartilhamento fino25,4 -0,1325,4 -0,134 24,04 €
07116-308em forma de cunha25,7 +0,513,05 -0,134,8 13,11 €
07116-309em forma de cunha38,4 +0,519,56,35 25,29 €