Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grippers quadrados
  • Grippers quadrados
DescriçãoMaterial:Aço ferramenta endurecido ou metal duro.Versão:peça brunida.Indicação:Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos e mordentes de fixação.
Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais. Grippers asseguram forças de retenção superiores na pressão de corte difícil. As pontas estriadas de metal duro são soldadas.
Indicação de desenho:
Forma A: Aço ferramenta
Forma B: Aço ferramenta com face recartilhada em metal duro
Forma C: Aço ferramenta
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07115 Grippers quadrados 257 kB

Desenhos

Grippers quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD1

D2EGTRecartilhamentoCADAces.PreçoEncomendar
07115-1005A1010---M5-extra fein 14,19 €
07115-101205A1012---M5-extra fein 13,73 €
07115-1205A1210---M5-fein 17,42 €
07115-121205A1212---M5-fein 17,03 €
07115-1606A1610---M6-fein 19,87 €
07115-161206A1612---M6-fein 20,19 €
07115-2005A2010---M5-fein 23,60 €
07115-201205A2012---M5-fein 23,63 €
07115-2506A2510---M6-fein 32,59 €
07115-251206A2512---M6-fein 32,73 €
07115-12057B1210--10,3M5-fein 19,81 €
07115-1210048C12104,58--5,6fein 17,32 €
07115-1212048C12124,58--5,6fein 17,88 €
07115-1610048C16104,58--5,6fein 20,53 €
07115-1612048C16124,58--5,6fein 20,78 €
07115-2010058C20105,510--6,6fein 23,98 €
07115-2012058C20125,510--6,6fein 24,82 €
07115-2510068C25106,611--7,6fein 33,28 €
07115-2512068C25126,611--7,6fein 34,33 €