Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de encaixe redondos forma P
  • Elementos de encaixe redondos forma P
DescriçãoMaterial, versão:Forma P em aço inoxidável com superfície de poliuretano com dureza 60° Shore.Indicação:Os fixadores tipo gripper e as aplicações são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e pêndulos de apoio. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.

Forma P: A superfície de poliuretano é firmemente vulcanizada no corpo básico. Não pode soltar-se e nem perder a cor. Proporciona proteção otimizada contra danos em superfícies sensíveis. A superfície com aspecto perolado permite altas forças de retenção e passagem de ar, de modo que não ocorra nenhum efeito de vácuo entre a superfície de contato e os pêndulos de apoio.

Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_P Elementos de encaixe redondos forma P 274 kB

Desenhos

Elementos de encaixe redondos forma P

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D2

D3L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
07113-08126P88126M4 8,07 €
07113-10126P1010126M5 8,40 €
07113-12126P1213126M5 9,22 €
07113-16126P1616126M6 11,28 €
07113-20126P2021126M6 13,08 €
07113-25126P2527126M6 14,92 €