Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de encaixe forma O
  • Elementos de encaixe forma O
DescriçãoMaterial, versão:Forma O aço inoxidável com superfície de diamante comparável com granulação 100.Indicação:Os fixadores tipo gripper e as aplicações são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e pêndulos de apoio. Através da utilização de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.

Forma O: A superfície abrasiva de diamante é firmemente fundida no corpo básico. Ela é ideal para o alojamento em aplicações escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência ao desgaste excepcional.

Os fixadores tipo gripper e as aplicações podem ser montados nos seguintes pêndulos de apoio:
Números de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Números de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Números de encomenda 02007-120X030 até 02009-924X080
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_O Elementos de encaixe forma O 187 kB

Desenhos

Elementos de encaixe forma O

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
07113-10105O10105M5 8,60 €
07113-10125O10126,4M5 9,32 €
07113-12105O12105M5 9,86 €
07113-12125O12126,4M5 9,53 €
07113-16105O16105M6 12,44 €
07113-16125O16126,4M6 12,57 €
07113-20105O20105M6 13,90 €
07113-20125O20126,4M6 14,11 €
07113-25105O25105M6 16,23 €
07113-25125O25126,4M6 17,18 €