|
|
07113_MGrippers redondos forma M |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma M Aço ferramenta com estrias em metal duro, brunido.Indicação:Os grippers e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios com esfera auto-alinhante. Eles possibilitam a transferência de altos torques, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Os fixadores grippers e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios com esfera auto-alinhante: Códigos de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036 Códigos de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100 Códigos de encomenda 02009-120X030 até 02009-924X080 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D2 | D3 | L3 | L5 | C | E | G | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07113-10107 | M | 10 | 7,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 16,28 € | | 07113-12107 | M | 12 | 9,5 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M5 | | | 16,45 € | | 07113-12127 | M | 12 | 9,5 | 12 | 7 | 6 | 4,75 | M5 | | | 16,95 € | | 07113-16107 | M | 16 | 12,7 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 21,40 € | | 07113-20107 | M | 20 | 15,9 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 24,48 € | | 07113-25107 | M | 25 | 19 | 10 | 6 | 4,5 | 4,75 | M6 | | | 33,40 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|