Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Elementos de encaixe redondos forma K
  • Elementos de encaixe redondos forma K
DescriçãoMaterial, versão:Forma K em POM, branco.Indicação:Os grippers e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios com esfera auto-alinhante. Eles possibilitam a transferência de altos torques, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.

Os fixadores grippers e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios com esfera auto-alinhante:
Códigos de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Códigos de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Códigos de encomenda 02009-120X030 até 02009-924X080
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_K Elementos de encaixe redondos forma K 184 kB

Desenhos

Elementos de encaixe redondos forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3L4GCADAces.PreçoEncomendar
07113-10109K10105M5 5,22 €
07113-10129K10126,4M5 5,30 €
07113-12109K12105M5 5,54 €
07113-12129K12126,4M5 5,57 €
07113-16109K16105M6 6,11 €
07113-16129K16126,4M6 6,16 €
07113-20109K20105M6 6,76 €
07113-20129K20126,4M6 6,82 €
07113-25109K25105M6 7,12 €
07113-25129K25126,4M6 7,19 €