Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grippers redondos forma F
  • Grippers redondos forma F
DescriçãoMaterial, versão:Forma F aço ferramenta, endurecido e brunido. Indicação:Os grippers e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios com esfera auto-alinhante. Eles possibilitam a transferência de altos torques, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.

Os fixadores grippers e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios com esfera auto-alinhante:
Códigos de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036
Códigos de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100
Códigos de encomenda 02009-120X030 até 02009-924X080
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_F Grippers redondos forma F 219 kB

Desenhos

Grippers redondos forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2L3CEGCADAces.PreçoEncomendar
07113-1010F10104,54,75M5 12,82 €
07113-1210F12104,54,75M5 13,03 €
07113-1212F121264,75M5 13,46 €
07113-1610F16104,54,75M6 17,00 €
07113-2010F20104,54,75M6 18,93 €
07113-2510F25104,54,75M6 22,90 €