|
|
07113_EElementos de encaixe redondos forma E |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma E aço inoxidável, endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva. Indicação:Os grippers e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios com esfera auto-alinhante. Eles possibilitam a transferência de altos torques, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Os fixadores grippers e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios com esfera auto-alinhante: Códigos de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036 Códigos de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100 Códigos de encomenda 02009-120X030 até 02009-924X080Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07113-10102 | E | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 7,99 € | | 07113-10122 | E | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 8,36 € | | 07113-12102 | E | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 8,46 € | | 07113-12122 | E | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 8,60 € | | 07113-16102 | E | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 9,28 € | | 07113-16122 | E | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,43 € | | 07113-20102 | E | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 10,34 € | | 07113-20122 | E | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 10,56 € | | 07113-25102 | E | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 11,09 € | | 07113-25122 | E | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 11,42 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|