|
|
07113_CEncaixes redondos forma C |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Forma C aço ferramenta, endurecido e brunido.Indicação:Os grippers e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios com esfera auto-alinhante. Eles possibilitam a transferência de altos torques, mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
Os fixadores grippers e encaixes podem ser montados nos seguintes apoios com esfera auto-alinhante: Códigos de encomenda 02003-117X022 até 02003-936X036 Códigos de encomenda 02007-110X015 até 02007-924X100 Códigos de encomenda 02009-120X030 até 02009-924X080 DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D2 | L3 | L4 | G | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07113-10108 | C | 10 | 10 | 5 | M5 | | | 6,82 € | | 07113-10128 | C | 10 | 12 | 6,4 | M5 | | | 6,90 € | | 07113-12108 | C | 12 | 10 | 5 | M5 | | | 7,16 € | | 07113-12128 | C | 12 | 12 | 6,4 | M5 | | | 7,27 € | | 07113-16108 | C | 16 | 10 | 5 | M6 | | | 7,83 € | | 07113-16128 | C | 16 | 12 | 6,4 | M6 | | | 7,89 € | | 07113-20108 | C | 20 | 10 | 5 | M6 | | | 8,65 € | | 07113-20128 | C | 20 | 12 | 6,4 | M6 | | | 8,72 € | | 07113-25108 | C | 25 | 10 | 5 | M6 | | | 9,15 € | | 07113-25128 | C | 25 | 12 | 6,4 | M6 | | | 9,23 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|