norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:Forma K em POM, branco.Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização
de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07113_K Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma K 130 kB

Desenhos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
07113-110109K103,46105 7,08 €
07113-110129K103,46125 7,15 €
07113-112109K124,59105,6 7,45 €
07113-112129K124,59125,6 7,54 €
07113-116109K165,511106,6 8,23 €
07113-116129K165,511126,6 8,34 €
07113-120109K206,611107,6 9,15 €
07113-120129K206,611127,6 9,26 €
07113-125109K256,611107,6 9,66 €
07113-125129K256,611127,6 9,66 €