Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma K
  • Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma K
DescriçãoMaterial, versão:Forma F aço ferramenta, endurecido e brunido.Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização
de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_F Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma K 209 kB

Desenhos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
07113-11210F124,58105,6 9,29 €
07113-11212F124,58125,6 9,75 €
07113-11610F164,58105,6 12,79 €
07113-11612F164,58125,6 13,10 €
07113-12010F205,510106,6 14,18 €
07113-12012F205,510126,6 14,61 €
07113-12510F256,611107,6 17,24 €
07113-12512F256,611127,6 17,69 €