Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma E
  • Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma E
DescriçãoMaterial, versão:Forma E, aço ferramenta, endurecido e brunido,
Aço inoxidável, endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva ou em POM.
Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização
de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_E Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma E 164 kB

Desenhos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma E

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
07113-110102E103,46105 6,28 €
07113-110122E103,46125 6,59 €
07113-112102E124,59105,6 6,85 €
07113-112122E124,59125,6 6,98 €
07113-116102E165,511106,6 7,51 €
07113-116122E165,511126,6 7,65 €
07113-120102E206,611107,6 7,06 €
07113-120122E206,611127,6 8,54 €
07113-125102E256,611107,6 8,96 €
07113-125122E256,611127,6 9,22 €