Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma C
  • Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma C
DescriçãoMaterial, versão:Forma C, aço ferramenta, endurecido e brunido,
Aço inoxidável, endurecido, com superfície sem proteção anticorrosiva ou em POM.
Indicação:Os fixadores tipo gripper e encaixes são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e nos apoios de esfera auto-alinhante. Através da utilização
de fixadores tipo gripper a transferência dos mais altos torques e a força de tração superior são garantidas mesmo com materiais duros e irregularidades superficiais.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07113_C Grippers e elementos de encaixe redondos com furo escareado, forma C 107 kB

Desenhos

Grippers e elementos de encaixe redondos
com furo escareado, forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD2D4D5L3TCADAces.PreçoEncomendar
07113-110108C103,46105 5,83 €
07113-110128C103,46125 5,92 €
07113-112108C124,59105,6 6,16 €
07113-112128C124,59125,6 6,24 €
07113-116108C165,511106,6 6,69 €
07113-116128C165,511126,6 6,79 €
07113-120108C206,611107,6 6,19 €
07113-120128C206,611127,6 7,48 €
07113-125108C256,611107,6 7,77 €
07113-125128C256,611127,6 7,92 €