|
|
07113“Grippers” e elementos de encaixe redondos com furo escareado |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Formas C, F aço ferramenta Forma E, O aço inoxidável Forma K POM (Poliacetal)Versão:Formas C, F endurecidas e brunidas. Forma E, endurecida, superfície sem tratamento. Forma K branca. Forma O com superfície de diamante comparável à granulação 100.Indicação:Os fixadores de encaixe tipo “Gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação, mordentes de fixação e apoios de esfera auto-alinhante. Eles permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Forma O: A superfície abrasiva de diamante foi fundida de forma fixa no corpo básico. Ela é ideal para suportar aplicações em superfícies escorregadias ou lisas com uma pressão de fixação mínima. Nestes casos, as partículas de diamante transferem altas forças de retenção em uma área muito pequena e com comprometimento mínimo da superfície. A superfície de diamante oferece uma resistência excepcional ao desgaste. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Forma | D2 | D4 | D5 | L3 | T | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07113-110108 | C | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,38 € | | 07113-110128 | C | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,50 € | | 07113-112108 | C | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,81 € | | 07113-112128 | C | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,91 € | | 07113-116108 | C | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,48 € | | 07113-116128 | C | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,59 € | | 07113-120108 | C | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 7,83 € | | 07113-120128 | C | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,46 € | | 07113-125108 | C | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,84 € | | 07113-125128 | C | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 10,03 € | | 07113-110102 | E | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 8,12 € | | 07113-110122 | E | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 8,51 € | | 07113-112102 | E | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 8,84 € | | 07113-112122 | E | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 9,03 € | | 07113-116102 | E | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 9,69 € | | 07113-116122 | E | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 9,89 € | | 07113-120102 | E | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,13 € | | 07113-120122 | E | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,04 € | | 07113-125102 | E | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 11,56 € | | 07113-125122 | E | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 11,90 € | | 07113-110109 | K | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 7,08 € | | 07113-110129 | K | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 7,15 € | | 07113-112109 | K | 12 | 4,5 | 9 | 10 | 5,6 | | | 7,45 € | | 07113-112129 | K | 12 | 4,5 | 9 | 12 | 5,6 | | | 7,54 € | | 07113-116109 | K | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 8,23 € | | 07113-116129 | K | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 8,34 € | | 07113-120109 | K | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,15 € | | 07113-120129 | K | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,26 € | | 07113-125109 | K | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 9,66 € | | 07113-125129 | K | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 9,66 € | | 07113-110105 | O | 10 | 3,4 | 6 | 10 | 5 | | | 13,92 € | | 07113-110125 | O | 10 | 3,4 | 6 | 12 | 5 | | | 14,39 € | | 07113-112105 | O | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 15,54 € | | 07113-112125 | O | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 15,70 € | | 07113-116105 | O | 16 | 5,5 | 11 | 10 | 6,6 | | | 20,36 € | | 07113-116125 | O | 16 | 5,5 | 11 | 12 | 6,6 | | | 20,60 € | | 07113-120105 | O | 20 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 20,37 € | | 07113-120125 | O | 20 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 23,09 € | | 07113-125105 | O | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 26,43 € | | 07113-125125 | O | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 27,89 € | | 07113-11210 | F | 12 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 11,76 € | | 07113-11212 | F | 12 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 12,34 € | | 07113-11610 | F | 16 | 4,5 | 8 | 10 | 5,6 | | | 16,17 € | | 07113-11612 | F | 16 | 4,5 | 8 | 12 | 5,6 | | | 16,57 € | | 07113-12010 | F | 20 | 5,5 | 10 | 10 | 6,6 | | | 17,94 € | | 07113-12012 | F | 20 | 5,5 | 10 | 12 | 6,6 | | | 18,48 € | | 07113-12510 | F | 25 | 6,6 | 11 | 10 | 7,6 | | | 21,80 € | | 07113-12512 | F | 25 | 6,6 | 11 | 12 | 7,6 | | | 22,38 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|