norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Parafuso em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável, POM ou cerâmica Si3N4.

Versão:Aço inoxidável, superfície sem tratamento.Indicação:

Os posicionadores esféricos sem cabeça e de esfera completa são utilizados para superfícies de encosto limpas e polidas. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como  “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Nitreto de silício (Si3N4) se destaca  principalmente como composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, excelentes características de desgaste e resistência química.

Indicação de desenho:
Forma A: Esfera de aço inoxidável
Forma D: Esfera de POM
Forma E: Esfera de cerâmica
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07111 Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa 237 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Visão geral de artigos (reduzida)
Código do artigoFormaDLEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07111-10410AM4102,523,5 2,82 €
07111-10412AM4122,523,5 2,89 €
07111-10416AM4162,523,5 2,89 €
07111-1046AM462,523,5 2,82 €
07111-1048AM482,523,5 2,82 €
07111-10510AM51032,54,5 2,60 €
07111-10512AM51232,54,5 2,60 €
07111-10516AM51632,54,5 2,65 €
07111-10520AM52032,54,5 2,65 €
07111-10525AM52532,54,5 2,74 €
07111-1058AM5832,54,5 2,60 €
07111-10610AM610,8439 2,82 €
07111-10612AM612,8439 2,82 €
07111-10616AM616,8439 2,82 €
07111-10620AM620,8439 2,82 €
07111-10625AM625,8439 2,89 €
07111-10650AM650,8439 4,44 €
07111-10660AM660,8439 4,63 €
07111-10680AM680,8439 5,03 €
07111-10810AM811,25,5410 3,13 €
07111-10812AM813,25,5410 3,19 €
07111-10816AM817,25,5415 3,19 €
07111-10820AM821,25,5415 3,23 €
07111-10825AM826,25,5415 3,23 €
07111-10830AM831,25,5415 3,27 €
07111-10850AM851,25,5415 5,89 €
07111-10860AM861,25,5415 6,51 €
07111-10880AM881,25,5415 7,16 €
07111-11012AM1013,77520 3,59 €
07111-11016AM1017,77520 3,67 €
07111-11020AM1021,77520 3,71 €
07111-11025AM1026,77520 3,82 €
07111-11035AM1036,77520 3,92 €
07111-11216AM12188,5630 4,42 €
07111-11220AM12228,5630 4,52 €
07111-11225AM12278,5630 4,63 €
07111-11230AM12328,5630 4,75 €
07111-11232AM12348,5630 4,93 €
07111-11240AM12428,5630 5,07 €
07111-11620AM1623,312860 7,89 €
07111-11625AM1628,312860 8,27 €
07111-11635AM1638,312860 8,71 €
07111-11650AM1653,312860 9,66 €
07111-30410DM4102,520,3 3,00 €
07111-30412DM4122,520,3 3,00 €
07111-30416DM4162,520,3 3,06 €
07111-3046DM462,520,3 3,00 €
07111-3048DM482,520,3 3,00 €
07111-30510DM51032,50,5 2,74 €
07111-30512DM51232,50,5 2,74 €
07111-30516DM51632,50,5 2,79 €
07111-30520DM52032,50,5 2,79 €
07111-30525DM52532,50,5 2,79 €
07111-3058DM5832,50,5 2,74 €
07111-30610DM610,8430,9 2,99 €
07111-30612DM612,8430,9 3,00 €
07111-30616DM616,8430,9 3,00 €
07111-30620DM620,8430,9 3,00 €
07111-30625DM625,8430,9 3,06 €
07111-30810DM811,25,541,5 3,29 €
07111-30812DM813,25,541,5 3,34 €
07111-30816DM817,25,541,5 3,34 €
07111-30820DM821,25,541,5 3,38 €
07111-30825DM826,25,541,5 3,38 €
07111-30830DM831,25,541,5 3,44 €
07111-80512EM51232,54,5 3,08 €
07111-80520EM52032,54,5 3,20 €
07111-8058EM5832,54,5 3,08 €
07111-80610EM610,8439 3,40 €
07111-80616EM616,8439 3,45 €
07111-80620EM620,8439 3,45 €
07111-80625EM625,8439 3,59 €
07111-80810EM811,25,5410 4,24 €
07111-80812EM813,25,5410 4,39 €
07111-80820EM821,25,5415 4,54 €
07111-80825EM826,25,5415 4,54 €
07111-80830EM831,25,5415 4,65 €
07111-81012EM1013,77520 5,06 €
07111-81016EM1017,77520 5,36 €
07111-81020EM1021,77520 5,67 €
07111-81025EM1026,77520 5,87 €
07111-81035EM1036,77520 6,10 €
07111-81216EM12188,5630 8,30 €
07111-81220EM12228,5630 8,63 €
07111-81230EM12328,5630 9,09 €
07111-81240EM12428,5630 9,75 €