Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa
  • Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa
  • Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa
  • Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa
DescriçãoMaterial:

Parafuso em aço inoxidável.
Esfera em aço inoxidável, POM ou cerâmica Si3N4.

Versão:Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:

Os posicionadores esféricos sem cabeça e de esfera completa são utilizados, quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida. Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como  “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias. Nitreto de silício (Si3N4) se destaca  principalmente como composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, excelentes características de desgaste e resistência química.

DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07111 Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa 328 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça em aço inoxidável, com esfera completa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Forma A
Código do artigo
Forma D
Código do artigo
Forma E
D1L1Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07111-104607111-3046-M462,52-/0,3
07111-104807111-3048-M482,52-/0,3
07111-1041007111-30410-M4102,52-/0,3
07111-1041207111-30412-M4122,52-/0,3
07111-1041607111-30416-M4162,52-/0,3
07111-105807111-305807111-8058M5832,5-/0,5/4,5
07111-1051007111-30510-M51032,5-/0,5
07111-1051207111-3051207111-80512M51232,5-/0,5/4,5
07111-1051607111-30516-M51632,5-/0,5
07111-1052007111-3052007111-80520M52032,5-/0,5/4,5
07111-1052507111-30525-M52532,5-/0,5
07111-1061007111-3061007111-80610M610,843-/0,9/9
07111-1061207111-30612-M612,843-/0,9
07111-1061607111-3061607111-80616M616,843-/0,9/9
07111-1062007111-3062007111-80620M620,843-/0,9/9
07111-1062507111-3062507111-80625M625,843-/0,9/9
07111-10650--M650,843-
07111-10660--M660,843-
07111-10680--M680,843-
07111-1081007111-3081007111-80810M811,25,54-/1,5/10
07111-1081207111-3081207111-80812M813,25,54-/1,5/10
07111-1081607111-30816-M817,25,54-/1,5
07111-1082007111-3082007111-80820M821,25,54-/1,5/15
07111-1082507111-3082507111-80825M826,25,54-/1,5/15
07111-1083007111-3083007111-80830M831,25,54-/1,5/15
07111-10850--M851,25,54-
07111-10860--M861,25,54-
07111-10880--M881,25,54-
07111-11012-07111-81012M1013,775-/20
07111-11016-07111-81016M1017,775-/20
07111-11020-07111-81020M1021,775-/20
07111-11025-07111-81025M1026,775-/20
07111-11035-07111-81035M1036,775-/20
07111-11216-07111-81216M12188,56-/30
07111-11220-07111-81220M12228,56-/30
07111-11225--M12278,56-
07111-11230-07111-81230M12328,56-/30
07111-11232--M12348,56-
07111-11240-07111-81240M12428,56-/30
07111-11620--M1623,3128-
07111-11625--M1628,3128-
07111-11635--M1638,3128-
07111-11650--M1653,3128-