Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera plana e proteção contra torção
  • Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera plana e proteção contra torção
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Através da esfera achatada (plana), as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como   “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera plana e proteção contra torção

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
BV
Código do artigo
FV
D1D3L2Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07110-50820-M84,120,35,549
07110-50830-M84,130,35,549
07110-5102507110-61025M105,625,37512
07110-5103507110-61035M105,635,37512
07110-5123007110-61230M12730,28,5618
07110-5124007110-61240M12740,28,5618
07110-5163507110-61635M1610,73512836
07110-5165007110-61650M1610,75012836