norelem utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossa Política de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM (Poliacetal).
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação:Os posicionadores esféricos sem cabeça e com esfera completa são utilizados para superfícies de compressão limpas e polidas.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Indicação de desenho:
Forma A: Esfera de aço
Forma D: Esfera de POM
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados 07110 Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa 213 kB
 Classes de resistência 127 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça com esfera completa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
DLEsfera øSWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07110-1046Aaço temperado para rolamentoM462,523,5 2,09 €
07110-1048Aaço temperado para rolamentoM482,523,5 2,09 €
07110-10410Aaço temperado para rolamentoM4102,523,5 2,09 €
07110-10412Aaço temperado para rolamentoM4122,523,5 2,09 €
07110-10416Aaço temperado para rolamentoM4162,523,5 2,09 €
07110-1058Aaço temperado para rolamentoM5832,54,5 2,00 €
07110-10510Aaço temperado para rolamentoM51032,54,5 2,00 €
07110-10512Aaço temperado para rolamentoM51232,54,5 2,00 €
07110-10516Aaço temperado para rolamentoM51632,54,5 2,05 €
07110-10520Aaço temperado para rolamentoM52032,54,5 2,05 €
07110-10525Aaço temperado para rolamentoM52532,54,5 2,05 €
07110-10610Aaço temperado para rolamentoM610,8439 2,00 €
07110-10612Aaço temperado para rolamentoM612,8439 2,00 €
07110-10616Aaço temperado para rolamentoM616,8439 2,00 €
07110-10620Aaço temperado para rolamentoM620,8439 2,05 €
07110-10625Aaço temperado para rolamentoM625,8439 2,05 €
07110-10650Aaço temperado para rolamentoM650,8439 3,00 €
07110-10660Aaço temperado para rolamentoM660,8439 3,14 €
07110-10680Aaço temperado para rolamentoM680,8439 3,23 €
07110-10810Aaço temperado para rolamentoM811,25,5410 2,00 €
07110-10812Aaço temperado para rolamentoM813,25,5410 2,00 €
07110-10816Aaço temperado para rolamentoM817,25,5415 2,00 €
07110-10820Aaço temperado para rolamentoM821,25,5415 2,00 €
07110-10825Aaço temperado para rolamentoM826,25,5415 2,02 €
07110-10830Aaço temperado para rolamentoM831,25,5415 2,07 €
07110-10850Aaço temperado para rolamentoM851,25,5415 3,06 €
07110-10860Aaço temperado para rolamentoM861,25,5415 3,15 €
07110-10880Aaço temperado para rolamentoM881,25,5415 3,24 €
07110-11012Aaço temperado para rolamentoM1013,77520 2,31 €
07110-11016Aaço temperado para rolamentoM1017,77520 2,31 €
07110-11020Aaço temperado para rolamentoM1021,77520 2,45 €
07110-11025Aaço temperado para rolamentoM1026,77520 2,45 €
07110-11035Aaço temperado para rolamentoM1036,77520 2,55 €
07110-11216Aaço temperado para rolamentoM12188,5630 2,65 €
07110-11220Aaço temperado para rolamentoM12228,5630 2,65 €
07110-11225Aaço temperado para rolamentoM12278,5630 2,67 €
07110-11230Aaço temperado para rolamentoM12328,5630 2,83 €
07110-11232Aaço temperado para rolamentoM12348,5630 2,86 €
07110-11240Aaço temperado para rolamentoM12428,5630 3,15 €
07110-11620Aaço temperado para rolamentoM1623,312860 4,26 €
07110-11625Aaço temperado para rolamentoM1628,312860 4,26 €
07110-11635Aaço temperado para rolamentoM1638,312860 4,52 €
07110-11650Aaço temperado para rolamentoM1653,312860 4,70 €
07110-12030Aaço temperado para rolamentoM2034,2151090 9,74 €
07110-12040Aaço temperado para rolamentoM2044,2151090 9,98 €
07110-12060Aaço temperado para rolamentoM2064,2151090 10,82 €
07110-12435Aaço temperado para rolamentoM2439,71812120 14,24 €
07110-12450Aaço temperado para rolamentoM2454,71812120 15,48 €
07110-12480Aaço temperado para rolamentoM2484,71812120 18,57 €
07110-3046DpoliacetalM462,520,3 2,35 €
07110-3048DpoliacetalM482,520,3 2,35 €
07110-30410DpoliacetalM4102,520,3 2,35 €
07110-30412DpoliacetalM4122,520,3 2,35 €
07110-30416DpoliacetalM4162,520,3 2,35 €
07110-3058DpoliacetalM5832,50,5 2,20 €
07110-30510DpoliacetalM51032,50,5 2,20 €
07110-30512DpoliacetalM51232,50,5 2,20 €
07110-30516DpoliacetalM51632,50,5 2,24 €
07110-30520DpoliacetalM52032,50,5 2,24 €
07110-30525DpoliacetalM52532,50,5 2,31 €
07110-30610DpoliacetalM610,8430,9 2,20 €
07110-30612DpoliacetalM612,8430,9 2,20 €
07110-30616DpoliacetalM616,8430,9 2,24 €
07110-30620DpoliacetalM620,8430,9 2,35 €
07110-30625DpoliacetalM625,8430,9 2,35 €
07110-30810DpoliacetalM811,25,541,5 2,35 €
07110-30812DpoliacetalM813,25,541,5 2,35 €
07110-30816DpoliacetalM817,25,541,5 2,35 €
07110-30820DpoliacetalM821,25,541,5 2,35 €
07110-30825DpoliacetalM826,25,541,5 2,42 €
07110-30830DpoliacetalM831,25,541,5 2,42 €
07110-31012DpoliacetalM1013,7752 2,59 €
07110-31016DpoliacetalM1017,7752 2,59 €
07110-31020DpoliacetalM1021,7752 2,71 €
07110-31025DpoliacetalM1026,7752 2,71 €
07110-31035DpoliacetalM1036,7752 2,81 €
07110-31216DpoliacetalM12188,563 3,28 €
07110-31220DpoliacetalM12228,563 3,28 €
07110-31230DpoliacetalM12328,563 3,52 €
07110-31240DpoliacetalM12428,563 3,77 €