Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera completa
  • Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera completa
  • Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera completa
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento ou POM (Poliacetal).
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os posicionadores esféricos sem cabeça e com esfera completa são utilizados para superfícies de compressão limpas e polidas.
Versões mais longas foram especialmente concebidas para utilização como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07110 Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera completa 293 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera completa

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
A
Código do artigo
D
D1L1Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
Filtro
07110-104607110-3046M462,523,5/0,3
07110-104807110-3048M482,520,3/3,5
07110-1041007110-30410M4102,523,5/0,3
07110-1041207110-30412M4122,520,3/3,5
07110-1041607110-30416M4162,523,5/0,3
07110-105807110-3058M5832,54,5/0,5
07110-1051007110-30510M51032,54,5/0,5
07110-1051207110-30512M51232,54,5/0,5
07110-1051607110-30516M51632,54,5/0,5
07110-1052007110-30520M52032,54,5/0,5
07110-1052507110-30525M52532,54,5/0,5
07110-1061007110-30610M610,8439/0,9
07110-1061207110-30612M612,8439/0,9
07110-1061607110-30616M616,8439/0,9
07110-1062007110-30620M620,8439/0,9
07110-1062507110-30625M625,8439/0,9
07110-10650-M650,8439
07110-10660-M660,8439
07110-10680-M680,8439
07110-1081007110-30810M811,25,5410/1,5
07110-1081207110-30812M813,25,5410/1,5
07110-1081607110-30816M817,25,5415/1,5
07110-1082007110-30820M821,25,5415/1,5
07110-1082507110-30825M826,25,5415/1,5
07110-1083007110-30830M831,25,5415/1,5
07110-10850-M851,25,5415
07110-10860-M861,25,5415
07110-10880-M881,25,5415
07110-1101207110-31012M1013,77520/2
07110-1101607110-31016M1017,77520/2
07110-1102007110-31020M1021,77520/2
07110-1102507110-31025M1026,77520/2
07110-1103507110-31035M1036,77520/2
07110-1121607110-31216M12188,5630/3
07110-1122007110-31220M12228,5630/3
07110-11225-M12278,5630
07110-1123007110-31230M12328,5630/3
07110-11232-M12348,5630
07110-1124007110-31240M12428,5630/3
07110-11620-M1623,312860
07110-11625-M1628,312860
07110-11635-M1638,312860
07110-11650-M1653,312860
07110-12030-M2034,2151090
07110-12040-M2044,2151090
07110-12060-M2064,2151090
07110-12435-M2439,71812120
07110-12450-M2454,71812120
07110-12480-M2484,71812120