Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
  • Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
  • Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, esfera em aço temperado para rolamento.Versão:Parafuso com classe de resistência 12.9, brunido. Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:Os posicionadores na versão curta são adequados principalmente para aplicação conjunta com hastes cilíndricas DIN 1835 E, ou por exemplo, com Whistle Notch ou com alojamentos de ferramenta Weldon.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07109 Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta 399 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça versão curta

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D1L2D3Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07109-1416M14167,28,5630 7,68 €
07109-1616M16167,28,5830 7,90 €
07109-1820M18x22010,7121060 9,88 €
07109-2020M20x22010,7121060 12,18 €
07109-2025M20x22510,7121060 12,42 €
07109-2425M24x22513,5151290 16,19 €