Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera plana e trava LONG-LOK
  • Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera plana e trava LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado, classe de resistência 10.9.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Parafuso preto.
Esfera endurecida, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07105 Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera plana e trava LONG-LOK 248 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos sem cabeça, com esfera plana e trava LONG-LOK

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoMaterial
dos componentes
D1D3L2L3Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07105-20610BAço temperado para rolamentoM6310,13,5439 3,85 €
07105-20616BAço temperado para rolamentoM6316,17439 3,85 €
07105-20620BAço temperado para rolamentoM6320,17439 3,71 €
07105-20625BAço temperado para rolamentoM6325,17439 4,73 €
07105-20650BAço temperado para rolamentoM6350,17439 3,42 €
07105-20660BAço temperado para rolamentoM6360,17439 3,61 €
07105-20810BAço temperado para rolamentoM84,110,33,55,5410 4,24 €
07105-20812BAço temperado para rolamentoM84,112,355,5410 4,24 €
07105-20820BAço temperado para rolamentoM84,120,385,5415 4,24 €
07105-20825BAço temperado para rolamentoM84,125,385,5415 4,38 €
07105-20830BAço temperado para rolamentoM84,130,385,5415 4,27 €
07105-20850BAço temperado para rolamentoM84,150,385,5415 3,68 €
07105-20860BAço temperado para rolamentoM84,160,385,5415 3,73 €
07105-20880BAço temperado para rolamentoM84,180,385,5415 3,77 €
07105-21012BAço temperado para rolamentoM105,612,357520 4,73 €
07105-21016BAço temperado para rolamentoM105,616,397520 4,73 €
07105-21020BAço temperado para rolamentoM105,620,397520 4,37 €
07105-21025BAço temperado para rolamentoM105,625,397520 4,77 €
07105-21035BAço temperado para rolamentoM105,635,397520 5,01 €
07105-21216BAço temperado para rolamentoM12716,288,5630 6,31 €
07105-21220BAço temperado para rolamentoM12720,2108,5630 6,36 €
07105-21230BAço temperado para rolamentoM12730,2108,5630 6,96 €
07105-21240BAço temperado para rolamentoM12740,2108,5630 7,46 €
07105-21620BAço temperado para rolamentoM1610,7201012860 9,66 €
07105-21625BAço temperado para rolamentoM1610,7251412860 9,90 €
07105-21635BAço temperado para rolamentoM1610,7351412860 10,58 €
07105-21650BAço temperado para rolamentoM1610,7501412860 11,58 €