Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável forma A
  • Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável forma A
  • Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável forma A
DescriçãoMaterial:Aço inoxidável.Versão:com superfície sem proteção anticorrosiva.Indicação:A forma A com esfera completa é utilizada quando for necessária uma superfície de compressão limpa e polida.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07101_A Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável forma A 234 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça, em aço inoxidável forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1D2L1L3L4Esfera
Ø
SWCADAces.PreçoEncomendar
07101-10410AM4710,242,12,53 3,07 €
07101-10416AM4716,242,12,53 3,07 €
07101-10420AM4720,242,12,53 3,07 €
07101-10512AM58,512,452,434 3,13 €
07101-10516AM58,516,452,434 3,13 €
07101-10520AM58,520,452,434 3,13 €
07101-10620AM61020,86345 3,15 €
07101-10630AM61030,86345 3,20 €
07101-10640AM61040,861645 3,23 €
07101-10820AM81321,283,55,56 3,63 €
07101-10835AM81336,283,55,56 4,00 €
07101-10850AM81351,28225,56 4,46 €
07101-11025AM101626,7104,578 4,78 €
07101-11040AM101641,7104,578 5,15 €
07101-11060AM101661,7102878 5,58 €
07101-11230AM1218321258,510 6,39 €
07101-11250AM1218521258,510 7,11 €
07101-11280AM12188212448,510 7,82 €
07101-11640AM162443,31661214 10,93 €
07101-11660AM162463,31661214 11,40 €
07101-11680AM162483,316361214 12,58 €