Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos com cabeça forma FV
  • Posicionadores esféricos com cabeça forma FV
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência 10.9, preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07100_FV Posicionadores esféricos com cabeça forma FV 76,3 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma FV

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormatoD1L2D2D3L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07100-51025FVM1025166104,57812 19,30 €
07100-51040FVM1040166104,57812 19,42 €
07100-51060FVM106016610287812 19,42 €
07100-51230FVM1230187,21258,51018 21,08 €
07100-51250FVM1250187,21258,51018 21,23 €
07100-51280FVM1280187,212448,51018 21,51 €
07100-51640FVM16402410,7166121436 24,54 €
07100-51660FVM16602410,7166121436 24,82 €
07100-51680FVM16802410,71636121436 25,36 €