Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos com cabeça forma F
  • Posicionadores esféricos com cabeça forma F
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência 10.9, preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07100_F Posicionadores esféricos com cabeça forma F 132 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma F

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1L2D2D3L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07100-31025FM1025166104,57820 15,71 €
07100-31040FM1040166104,57820 15,71 €
07100-31060FM106016610287820 15,86 €
07100-31230FM1230187,21258,51030 17,23 €
07100-31250FM1250187,21258,51030 17,37 €
07100-31280FM1280187,212448,51030 17,64 €
07100-31640FM16402410,7166121460 20,26 €
07100-31660FM16602410,7166121460 20,53 €
07100-31680FM16802410,71636121460 21,38 €