Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos com cabeça forma BV
  • Posicionadores esféricos com cabeça forma BV
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência 10.9, preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07100_BV Posicionadores esféricos com cabeça forma BV 219 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma BV

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

D1L2D2D3L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07100-40820BVM820134,583,55,569 9,28 €
07100-40835BVM835134,583,55,569 9,30 €
07100-40850BVM850134,58225,569 9,45 €
07100-41025BVM1025166104,57812 10,07 €
07100-41040BVM1040166104,57812 10,13 €
07100-41060BVM106016610287812 10,24 €
07100-41230BVM1230187,21258,51018 11,76 €
07100-41250BVM1250187,21258,51018 11,86 €
07100-41280BVM1280187,212448,51018 12,13 €
07100-41640BVM16402410,7166121436 14,88 €
07100-41660BVM16602410,7166121436 15,30 €
07100-41680BVM16802410,71636121436 15,86 €