Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Posicionadores esféricos com cabeça forma B
  • Posicionadores esféricos com cabeça forma B
DescriçãoMaterial:Parafuso em aço temperado.
Esfera em aço temperado para rolamento.
Versão:Parafuso com classe de resistência 10.9, preto.
Esfera endurecida com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Através da esfera achatada (plana) na forma B, as superfícies não paralelas podem ser coladas, fixadas e apoiadas perfeitamente. A esfera móvel integrada atinge um anglo de ajuste de até 9°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07100_B Posicionadores esféricos com cabeça forma B 151 kB

Desenhos

Posicionadores esféricos com cabeça forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD1L2D2D3L3L4Esfera
Ø
SWCapacidade de carga
máx. kN (apenas
com carga estática)
CADAces.PreçoEncomendar
07100-20410BM41071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20416BM41671,442,12,533,5 2,78 €
07100-20420BM42071,442,12,533,5 2,78 €
07100-20512BM5128,5252,4344,5 2,90 €
07100-20516BM5168,5252,4344,5 2,90 €
07100-20520BM5208,5252,4344,5 2,90 €
07100-20620BM620103,263459 2,97 €
07100-20630BM630103,263459 2,99 €
07100-20640BM640103,2616459 3,06 €
07100-20820BM820134,583,55,5615 3,70 €
07100-20835BM835134,583,55,5615 3,78 €
07100-20850BM850134,58225,5615 3,92 €
07100-21025BM1025166104,57820 4,27 €
07100-21040BM1040166104,57820 4,46 €
07100-21060BM106016610287820 4,62 €
07100-21230BM1230187,21258,51030 6,00 €
07100-21250BM1250187,21258,51030 6,22 €
07100-21280BM1280187,212448,51030 6,72 €
07100-21640BM16402410,7166121460 8,58 €
07100-21660BM16602410,7166121460 8,99 €
07100-21680BM16802410,71636121460 9,61 €
07100-22050BM20503013,5207,5151790 15,58 €
07100-22080BM20803013,52028151790 16,26 €
07100-220100BM201003013,52048151790 17,08 €
07100-22460BM24603615,82491819120 23,29 €
07100-22490BM24903615,824301819120 26,47 €
07100-224120BM241203615,824601819120 27,85 €