Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
  • Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço azul cromado.
Aço inoxidável com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Os pinos roscados com bloqueio de aparafusamento foram concebidos especialmente para serem utilizados como “pinos aderentes”. Eles possibilitam a fabricação econômica de elementos de fixação e vedação mecânicos com rosca macho, tanto em séries pequenas como médias.
Na prática de colagem foi comprovada a eficácia dos produtos LOCTITE 638 e 648 (veja 97990).
Indicação de desenho:
1) Bloqueio de aparafusamento

Desenhos

Pinos roscados com bloqueio de aparafusamento adesivo

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LL1L2Filtro
07670-104020107670-1040202M42061
07670-104030107670-1040302M43061
07670-104040107670-1040402M44061
07670-104050107670-1040502M45061
07670-105020107670-1050202M52081
07670-105030107670-1050302M53081
07670-105040107670-1050402M54081
07670-105050107670-1050502M55081
07670-105060107670-1050602M56081
07670-106020107670-1060202M62091,5
07670-106030107670-1060302M63091,5
07670-106040107670-1060402M64091,5
07670-106050107670-1060502M65091,5
07670-106060107670-1060602M66091,5
07670-108020107670-1080202M820121,5
07670-108030107670-1080302M830121,5
07670-108040107670-1080402M840121,5
07670-108050107670-1080502M850121,5
07670-108060107670-1080602M860121,5
07670-108080107670-1080802M880121,5
07670-110020107670-1100202M1020142
07670-110030107670-1100302M1030142
07670-110040107670-1100402M1040142
07670-110050107670-1100502M1050142
07670-110060107670-1100602M1060142
07670-110080107670-1100802M1080142
07670-112030107670-1120302M1230172
07670-112040107670-1120402M1240172
07670-112050107670-1120502M1250172
07670-112060107670-1120602M1260172
07670-112080107670-1120802M1280172
07670-116030107670-1160302M1630222
07670-116040107670-1160402M1640222
07670-116050107670-1160502M1650222
07670-116060107670-1160602M1660222
07670-116080107670-1160802M1680222