|
|
07630Pinos roscados DIN 551 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço.Versão:com superfície sem tratamento, classe de resistência 5.8. Indicação:Para unir o pino roscado a outro elemento, é mais econômico efetuar a colagem do que fixar com pinos. Os produtos LOCTITE são especialmente apropriados para esta função. Veja item 97990. Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Código do artigo | D1 | L | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07630-06X20 | M6 | 20 | | | 0,35 € | | 07630-06X25 | M6 | 25 | | | 0,35 € | | 07630-06X30 | M6 | 30 | | | 0,36 € | | 07630-06X35 | M6 | 35 | | | 0,41 € | | 07630-06X40 | M6 | 40 | | | 0,41 € | | 07630-06X45 | M6 | 45 | | | 0,43 € | | 07630-06X50 | M6 | 50 | | | 0,43 € | | 07630-06X60 | M6 | 60 | | | 0,43 € | | 07630-06X70 | M6 | 70 | | | 0,44 € | | 07630-08X25 | M8 | 25 | | | 0,44 € | | 07630-08X30 | M8 | 30 | | | 0,44 € | | 07630-08X35 | M8 | 35 | | | 0,44 € | | 07630-08X40 | M8 | 40 | | | 0,46 € | | 07630-08X45 | M8 | 45 | | | 0,49 € | | 07630-08X50 | M8 | 50 | | | 0,51 € | | 07630-08X60 | M8 | 60 | | | 0,51 € | | 07630-08X70 | M8 | 70 | | | 0,76 € | | 07630-08X80 | M8 | 80 | | | 0,82 € | | 07630-10X25 | M10 | 25 | | | 0,76 € | | 07630-10X30 | M10 | 30 | | | 0,77 € | | 07630-10X35 | M10 | 35 | | | 0,79 € | | 07630-10X40 | M10 | 40 | | | 0,91 € | | 07630-10X45 | M10 | 45 | | | 0,93 € | | 07630-10X50 | M10 | 50 | | | 0,98 € | | 07630-10X60 | M10 | 60 | | | 0,98 € | | 07630-10X70 | M10 | 70 | | | 1,41 € | | 07630-10X80 | M10 | 80 | | | 1,51 € | | 07630-12X30 | M12 | 30 | | | 0,93 € | | 07630-12X35 | M12 | 35 | | | 0,93 € | | 07630-12X40 | M12 | 40 | | | 0,93 € | | 07630-12X45 | M12 | 45 | | | 1,05 € | | 07630-12X50 | M12 | 50 | | | 1,40 € | | 07630-12X60 | M12 | 60 | | | 1,61 € | | 07630-12X70 | M12 | 70 | | | 2,14 € | | 07630-12X80 | M12 | 80 | | | 2,14 € | | 07630-12X100 | M12 | 100 | | | 2,14 € | | 07630-16X30 | M16 | 30 | | | 1,58 € | | 07630-16X35 | M16 | 35 | | | 1,58 € | | 07630-16X40 | M16 | 40 | | | 1,85 € | | 07630-16X45 | M16 | 45 | | | 1,85 € | | 07630-16X50 | M16 | 50 | | | 1,85 € | | 07630-16X60 | M16 | 60 | | | 1,85 € | | 07630-16X70 | M16 | 70 | | | 1,85 € | | 07630-16X80 | M16 | 80 | | | 1,85 € | | 07630-16X100 | M16 | 100 | | | 2,12 € | | 07630-20X40 | M20 | 40 | | | 4,04 € | | 07630-20X50 | M20 | 50 | | | 4,32 € | | 07630-20X60 | M20 | 60 | | | 4,32 € | | 07630-20X70 | M20 | 70 | | | 4,32 € | | 07630-20X80 | M20 | 80 | | | 5,50 € | | 07630-20X90 | M20 | 90 | | | 5,67 € | | 07630-20X100 | M20 | 100 | | | 6,05 € | |
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|