Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
  • Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação:Para M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, o ângulo de ponta é de 120°.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07166 Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027 154 kB

Desenhos

Pino roscado com sextavado interno e ponta DIN 914 / DIN EN ISO 4027

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo
Aço
Código do artigo
Aço inoxidável
D

LD1TSWFiltro
07166-03X07166-103XM35/6/8/10/12/16/20-1,21,5
07166-04X07166-104XM45/6/8/10/12/16/20/25-1,52
07166-05X07166-105XM55/6/8/10/12/14/16/20/25/30-22,5
07166-06X07166-106XM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/601,523
07166-08X07166-108XM88/10/12/14/16/20/25/30/35/40/45/50/60234
07166-10X07166-110XM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/802,545