Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 sem LONG-LOK
  • Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 sem LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07165_O Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 sem LONG-LOK 240 kB

Desenhos

Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 sem LONG-LOK

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoMaterial
do corpo básico
DLD1

SWFiltro
07165-03XAçoM35/6/8/10/12/16/2021,5
07165-04XAçoM45/6/8/10/12/16/20/252,52
07165-05XAçoM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-06XAçoM66/8/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/6043
07165-08XAçoM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/805,54
07165-10XAçoM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/90/10075
07165-103XAço inoxidávelM35/6/8/10/1221,5
07165-104XAço inoxidávelM45/6/8/10/12/16/202,52
07165-105XAço inoxidávelM55/6/8/10/12/16/20/25/303,52,5
07165-106XAço inoxidávelM66/8/10/12/16/20/25/30/35/4043
07165-108XAço inoxidávelM88/10/12/16/20/25/30/35/40/45/505,54
07165-110XAço inoxidávelM1010/12/16/20/25/30/35/40/45/5075