Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 com LONG-LOK
  • Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 com LONG-LOK
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).

Trava rosca LONG-LOK em nylon.
Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto.
Aço inoxidável A 2-70 com superfície sem proteção anticorrosiva.
Indicação de desenho:
L2 = aprox. dois passos de rosca
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
 Folha de dados 07165_L Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 com LONG-LOK 152 kB

Desenhos

Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN 913 com LONG-LOK

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoVersão

Material
do corpo básico
DLL1D1

SWFiltro
07165-203XLong-LokAçoM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-204XLong-LokAçoM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-205XLong-LokAçoM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-206XLong-LokAçoM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-208XLong-LokAçoM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-210XLong-LokAçoM1010/12/16/205/5/9/975
07165-303XLong-LokAço inoxidávelM35/6/8/10/122/3/4/4/421,5
07165-304XLong-LokAço inoxidávelM45/6/8/10/12/162/2,5/3,5/5/5/52,52
07165-305XLong-LokAço inoxidávelM55/6/8/10/12/162/3/3,5/3,5/5/63,52,5
07165-306XLong-LokAço inoxidávelM66/8/10/12/16/202,5/3/3,5/5/7/743
07165-308XLong-LokAço inoxidávelM88/10/12/16/203/3,5/5/8/85,54
07165-310XLong-LokAço inoxidávelM1010/12/16/205/5/9/975