|
|
07165Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO... |
voltar |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável (A 2).
Trava rosca nylon.Versão:Aço com classe de resistência 45 H, preto. Aço inoxidável A2-70, superfície sem tratamento.Indicação de desenho:L2 = aprox. dois passos de rosca Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026, sem trava rosca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | L | D1 | D2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07165-03X5 | aço | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X6 | aço | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X8 | aço | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X10 | aço | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X12 | aço | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X16 | aço | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X20 | aço | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,33 € | | 07165-04X5 | aço | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X6 | aço | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X8 | aço | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X10 | aço | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X12 | aço | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X16 | aço | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,16 € | | 07165-04X20 | aço | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,26 € | | 07165-04X25 | aço | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,33 € | | 07165-05X5 | aço | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X6 | aço | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X8 | aço | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X10 | aço | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X12 | aço | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X16 | aço | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,16 € | | 07165-05X20 | aço | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,26 € | | 07165-05X25 | aço | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,35 € | | 07165-05X30 | aço | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,39 € | | 07165-06X6 | aço | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | 07165-06X8 | aço | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | 07165-06X10 | aço | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07165-06X12 | aço | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07165-06X16 | aço | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,26 € | | 07165-06X20 | aço | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,33 € | | 07165-06X25 | aço | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,37 € | | 07165-06X30 | aço | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,41 € | | 07165-06X35 | aço | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,49 € | | 07165-06X40 | aço | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,54 € | | 07165-06X45 | aço | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0,59 € | | 07165-06X50 | aço | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0,67 € | | 07165-06X60 | aço | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0,69 € | | 07165-08X8 | aço | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X10 | aço | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X12 | aço | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X16 | aço | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,33 € | | 07165-08X20 | aço | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,35 € | | 07165-08X25 | aço | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,41 € | | 07165-08X30 | aço | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,70 € | | 07165-08X35 | aço | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,52 € | | 07165-08X40 | aço | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,63 € | | 07165-08X45 | aço | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,69 € | | 07165-08X50 | aço | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,75 € | | 07165-08X60 | aço | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,90 € | | 07165-08X70 | aço | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | 07165-08X80 | aço | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | 07165-10X10 | aço | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,33 € | | 07165-10X12 | aço | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,33 € | | 07165-10X16 | aço | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,35 € | | 07165-10X20 | aço | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0,41 € | | 07165-10X25 | aço | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0,52 € | | 07165-10X30 | aço | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0,54 € | | 07165-10X35 | aço | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0,59 € | | 07165-10X40 | aço | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0,70 € | | 07165-10X45 | aço | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 0,90 € | | 07165-10X50 | aço | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 0,91 € | | 07165-10X60 | aço | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 0,97 € | | 07165-10X70 | aço | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1,13 € | | 07165-10X80 | aço | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1,31 € | | 07165-10X90 | aço | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 1,54 € | | 07165-10X100 | aço | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 1,94 € | | 07165-103X5 | aço inoxidável | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,64 € | | 07165-103X6 | aço inoxidável | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07165-103X8 | aço inoxidável | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,69 € | | 07165-103X10 | aço inoxidável | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,70 € | | 07165-103X12 | aço inoxidável | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,76 € | | 07165-104X5 | aço inoxidável | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,39 € | | 07165-104X6 | aço inoxidável | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,39 € | | 07165-104X8 | aço inoxidável | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,41 € | | 07165-104X10 | aço inoxidável | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,44 € | | 07165-104X12 | aço inoxidável | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,44 € | | 07165-104X16 | aço inoxidável | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,52 € | | 07165-104X20 | aço inoxidável | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,54 € | | 07165-105X5 | aço inoxidável | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | 07165-105X6 | aço inoxidável | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,49 € | | 07165-105X8 | aço inoxidável | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,52 € | | 07165-105X10 | aço inoxidável | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,52 € | | 07165-105X12 | aço inoxidável | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,52 € | | 07165-105X16 | aço inoxidável | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,52 € | | 07165-105X20 | aço inoxidável | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,64 € | | 07165-105X25 | aço inoxidável | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,67 € | | 07165-105X30 | aço inoxidável | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,70 € | | 07165-106X6 | aço inoxidável | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,52 € | | 07165-106X8 | aço inoxidável | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,52 € | | 07165-106X10 | aço inoxidável | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,54 € | | 07165-106X12 | aço inoxidável | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | 07165-106X16 | aço inoxidável | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,63 € | | 07165-106X20 | aço inoxidável | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,69 € | | 07165-106X25 | aço inoxidável | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,75 € | | 07165-106X30 | aço inoxidável | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,85 € | | 07165-106X35 | aço inoxidável | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,90 € | | 07165-106X40 | aço inoxidável | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,91 € | | 07165-108X8 | aço inoxidável | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,64 € | | 07165-108X10 | aço inoxidável | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,67 € | | 07165-108X12 | aço inoxidável | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,69 € | | 07165-108X16 | aço inoxidável | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,76 € | | 07165-108X20 | aço inoxidável | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,90 € | | 07165-108X25 | aço inoxidável | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,94 € | | 07165-108X30 | aço inoxidável | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | 07165-108X35 | aço inoxidável | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,97 € | | 07165-108X40 | aço inoxidável | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,01 € | | 07165-108X45 | aço inoxidável | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,13 € | | 07165-108X50 | aço inoxidável | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,17 € | | 07165-110X10 | aço inoxidável | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,90 € | | 07165-110X12 | aço inoxidável | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,91 € | | 07165-110X16 | aço inoxidável | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,97 € | | 07165-110X20 | aço inoxidável | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1,05 € | | 07165-110X25 | aço inoxidável | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1,06 € | | 07165-110X30 | aço inoxidável | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1,16 € | | 07165-110X35 | aço inoxidável | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1,29 € | | 07165-110X40 | aço inoxidável | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1,41 € | | 07165-110X45 | aço inoxidável | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1,54 € | | 07165-110X50 | aço inoxidável | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1,64 € | |
|
Pinos roscados com sextavado interno e ponta cônica DIN EN ISO 4026, com trava rosca |
mais informações |
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 2 | Material do corpo básico | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
07165-203X5 | com trava rosca | aço | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,77 € | | 07165-203X6 | com trava rosca | aço | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,77 € | | 07165-203X8 | com trava rosca | aço | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,77 € | | 07165-203X10 | com trava rosca | aço | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,77 € | | 07165-203X12 | com trava rosca | aço | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,77 € | | 07165-204X5 | com trava rosca | aço | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-204X6 | com trava rosca | aço | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-204X8 | com trava rosca | aço | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-204X10 | com trava rosca | aço | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-204X12 | com trava rosca | aço | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-204X16 | com trava rosca | aço | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,77 € | | 07165-205X5 | com trava rosca | aço | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-205X6 | com trava rosca | aço | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-205X8 | com trava rosca | aço | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-205X10 | com trava rosca | aço | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-205X12 | com trava rosca | aço | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-205X16 | com trava rosca | aço | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,82 € | | 07165-206X6 | com trava rosca | aço | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,82 € | | 07165-206X8 | com trava rosca | aço | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0,82 € | | 07165-206X10 | com trava rosca | aço | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,82 € | | 07165-206X12 | com trava rosca | aço | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,82 € | | 07165-206X16 | com trava rosca | aço | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,85 € | | 07165-206X20 | com trava rosca | aço | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,85 € | | 07165-208X8 | com trava rosca | aço | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | 07165-208X10 | com trava rosca | aço | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | 07165-208X12 | com trava rosca | aço | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | 07165-208X16 | com trava rosca | aço | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | 07165-208X20 | com trava rosca | aço | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,85 € | | 07165-210X10 | com trava rosca | aço | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,89 € | | 07165-210X12 | com trava rosca | aço | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,89 € | | 07165-210X16 | com trava rosca | aço | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,89 € | | 07165-210X20 | com trava rosca | aço | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,89 € | | 07165-303X5 | com trava rosca | aço inoxidável | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,38 € | | 07165-303X6 | com trava rosca | aço inoxidável | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,38 € | | 07165-303X8 | com trava rosca | aço inoxidável | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,38 € | | 07165-303X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,38 € | | 07165-303X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,38 € | | 07165-304X5 | com trava rosca | aço inoxidável | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-304X6 | com trava rosca | aço inoxidável | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-304X8 | com trava rosca | aço inoxidável | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-304X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-304X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-304X16 | com trava rosca | aço inoxidável | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,38 € | | 07165-305X5 | com trava rosca | aço inoxidável | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-305X6 | com trava rosca | aço inoxidável | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-305X8 | com trava rosca | aço inoxidável | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-305X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-305X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-305X16 | com trava rosca | aço inoxidável | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,41 € | | 07165-306X6 | com trava rosca | aço inoxidável | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,41 € | | 07165-306X8 | com trava rosca | aço inoxidável | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1,41 € | | 07165-306X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,41 € | | 07165-306X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,45 € | | 07165-306X16 | com trava rosca | aço inoxidável | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,45 € | | 07165-306X20 | com trava rosca | aço inoxidável | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,45 € | | 07165-308X8 | com trava rosca | aço inoxidável | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,45 € | | 07165-308X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,45 € | | 07165-308X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,45 € | | 07165-308X16 | com trava rosca | aço inoxidável | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,45 € | | 07165-308X20 | com trava rosca | aço inoxidável | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,45 € | | 07165-310X10 | com trava rosca | aço inoxidável | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,47 € | | 07165-310X12 | com trava rosca | aço inoxidável | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,47 € | | 07165-310X16 | com trava rosca | aço inoxidável | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,47 € | | 07165-310X20 | com trava rosca | aço inoxidável | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,47 € | |
|
Outros artigos desta categoria |
|
Compra rápida / Verificar disponibilidadeEncomende o artigo diretamente ou verifique a disponibilidade.exibir |
|